Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produkte

Tornillos multifuncionales

Está en el lugar correcto si lo que busca es un tornillo que pueda hacer más que simplemente conectar dos piezas. Ofrecemos una amplia gama de productos adecuados para numerosas aplicaciones y materiales, como aluminio, chapa metálica fina, acero, termoplásticos y madera. Haga que su proceso de instalación sea más rápido, seguro y duradero con soluciones versátiles y económicas de nuestros numerosos socios expertos.

  • Tornillos autoperforantes que no requieren un taladrado previo para una instalación rápida y eficiente
  • Tornillos de rosca cortante que crean una rosca de acoplamiento en materiales duros que, a su vez, requieren un par de apriete bajo para instalarse
  • Tornillos autorroscantes para un nivel alto de carga de sujeción y resistencia a las vibraciones
  • Tornillos multifuncionales con arandelas integradas para una mayor seguridad y un menor número de piezas

 

Suministramos distintos tornillos multifuncionales de marca, entre los que se incluyen los siguientes:

 

Altracs

Tornillos taladradores para materiales aleados ligeros

DELTA PT®


Tornillos para los termoplásticos

ecosyn®-drill


Self-drilling screws

ecosyn®-fix


Hex flange and locking screws

ecosyn®-MRX


Self-drilling screws stainless steel

ecosyn®-plast


Tornillos para los termoplásticos

Ejot FDS

Tornillos para chapas metálicas de alta resistencia

PT®


Tornillos para los termoplásticos

SHEETtracs®


Self-tapping round washer head screws
 Spax
Terasse/SPAX®-M/SPAX®-RA Wood and chipboard screws

 Toproc

Spacing screws/Hex socket universal screws

























 

 

 

 

 

 

Es posible que los productos que se mencionan aquí no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.