Securing and sealing fastened connections

 

 TufLok○
TufLok® es un sistema fiable y rentable para uniones por bloqueo de rosca o por sellado de rosca.
Se coloca un parche azul de nylon altamente elástico, resistente al desgaste en una zona específica de la rosca. Se elimina la holgura entre la rosca externa y la interna, haciendo que la unión sea resistente a las vibraciones.

 

Características del producto:

  • Gen efecto de bloqueo
  • Ideal para tornillos de ajuste
  • Sellado frente a líquidos y gases
  • Puede reutilizarse varias veces
  • No requiere tiempo de secado, por lo que puede usarse inmediatamente
  • Para todos los materiales metálicos
  • Para casi cualquier tipo de acabado de superficie
  • Vida útil (en almacenamiento) ilimitada
  • Resistente a muchos productos químicos

 

Nytemp® - el «TufLok® naranja" para altas temperaturas. Debido a la elevada temperatura de aplicación, solo pueden recubrirse piezas roscadas fosfatadas o con pulido. ¡Solicite una muestra gratuita de nuestros recubrimientos!