Empiece a escribir para recibir sugerencias

Se están cargando sugerencias

Sugerencias de búsqueda

Categorías de Producto

Sugerencias de productos

ecosyn®-lubric Negro/Plata

       

El recubrimiento tribológico seco es una técnica desarrollada para elementos de fi jación y componentes sometidos a estrés mecánico (tornillos, tuercas, arandelas). Compuesto por una delgada capa depositada sobre el elemento de forma no electrolítica conllevando además de las propiedades lubricantes una protección anticorrosión. Bossard ecosyn®-lubric, en sus versiones negro y plata, garantizan un coefi ciente de rozamiento constante y favorece una mayor simplifi cación en los porcesos de montaje.

Características:

  • Color: negro o plata
  • Alta seguridad durante el montaje y el mantenimiento
  • Reutilizable
  • La lubricación está integrada en el elemento
  • Se puede aplicar a casi todos los materiales y recubrimientos metálicos

 Seguridad en el diseño de uniones roscadas
Normas como la ISO16047 / DIN 946 y otros métodos de medición para determinar el coeficiente de fricción puede ser revisado y aprobado por Bossard en su laboratorio acreditado de metrología y ensayos de acuerdo a ISO/IEC17025.

De acuerdo con la directiva de la UE. Buena protección contra la corrosión por contacto, en particular cuando está en contacto con aluminio y acero inoxidable. Resistencia química a los combustibles, fluidos hidráulicos y productos de limpieza. Excelentes valores de fricción, como base para cualquier unión atornillada. Revestimiento seco y respetuoso con el medio ambiente, de fácil uso. Montaje / desmontaje económicos que favorecen la reducción de costes. No son necesarías medidas de protección para evitar el contacto con la piel. No existe ningún requisito adicional para su eliminación. Existe la posibilidad de aplicarle un color especial al recubrimiento en caso de que fuese necesario. Adhesión suficiente para la microencapsulación después del tratamiento previo adecuado.

No existe riego de fragilización por hidrógeno. Las roscas inferiores a M4 podrían bloquearse debido a la posición de las tolerancias en los ensamblajes roscados.

Debido a el pretratamiento o recubrimiento, el ensamblaje por tornillo puede bloquearse. Un apriete manual de tornillos y tuercas, ambos con el pretratamiento o recubrimiento, sólo es posible mediante el uso de una herramienta de montaje.

Elementos roscados desde M4 hasta M36. Tornillos, tuercas, arandelas.

Temperatura operativa hasta 250 °C