Análisis de torque: mayor fiabilidad en las operaciones gracias a las pruebas en las uniones atornilladas
Expert Test Services
Mejora la fiabilidad de tus procesos con un análisis detallado del torque. Este análisis permite determinar el par de apriete adecuado para tus aplicaciones y puede realizarse en uno de nuestros laboratorios o en tus instalaciones, según tus necesidades.

Los tornillos autorroscantes se utilizan en la construcción de maquinaria y en muchas más aplicaciones. Sin embargo, dado que los diversos materiales, tipos de tornillos, profundidades de atornillado, geometrías de los agujeros y otros parámetros no proporcionan información universal sobre los pares, el análisis de par es indispensable para uniones atornilladas fiables.
En el departamento de ingeniería de aplicaciones de Bossard, el análisis de par es parte de nuestra actividad diaria. En nuestras instalaciones de ensayo, podemos medir y registrar pares desde 0.1 hasta 1,500 Nm.

Análisis de torque: mayor fiabilidad en las operaciones gracias a las pruebas en las uniones atornilladas
Siempre que sea posible, el análisis de par se lleva a cabo utilizando los componentes originales del cliente. Durante la prueba, las uniones se aprietan hasta fallar, lo que implica que los componentes se destruyen y no pueden reutilizarse.
Tras el ensayo, nuestros ingenieros de aplicaciones analizan las curvas registradas de par y ángulo de rotación. Se determinan el par de formación de rosca, el par de asiento y el par de fallo. Estas curvas permiten extraer conclusiones relevantes sobre el comportamiento y la resistencia de las uniones atornilladas.
Para que una unión sea fiable, deben coincidir varios factores. Por ejemplo, el par de fallo debe ser significativamente mayor que el par de asiento necesario para lograr el contacto del cabezal. Solo así se puede definir con precisión el par de apriete recomendado, asegurando que la unión se realice correctamente y reduciendo el riesgo de fallo del componente.
Nuestros clientes se benefician de nuestro equipo altamente cualificado y de muchos años de experiencia en tecnología de fijación. Además, contamos con instalaciones de medición y ensayo de última generación, lo que garantiza una calidad fiable y un producto sólido.
Como expertos en tecnología de fijación y materiales, realizamos una amplia variedad de ensayos en nuestros laboratorios técnicos para respaldar tus procesos y garantizar la calidad.