Expert Test Services

Medición del Espesor de Recubrimiento en un Laboratorio de Ensayos

Los recubrimientos protegen los componentes del entorno. Para garantizar esta protección deben tener el grosor adecuado. Por ello, se recomienda realizar controles periódicos del espesor en un laboratorio técnico de ensayos.


Vista dentro del almacén que contiene productos semielaborados, incluidos varios componentes de una cabina de teleférico.
ATE | Coating Thickness Measurement

Medición del espesor del recubrimiento

La elección del recubrimiento depende de varios factores, por ejemplo: ¿En qué entorno se utilizarán las piezas?

Para garantizar que las piezas no sufran daños, es fundamental contar con procesos fiables.  Uno de estos procesos es la medición del espesor de la capa, que realizamos en nuestros laboratorios de ensayos acreditados. Hasta tres capas en el componente metálico se miden con precisión con el objetivo de detectar cualquier defecto lo antes posible, asegurando así la calidad de los componentes y su correcto funcionamiento.

Medición del espesor de la capa 101

El método de medición más adecuado para evaluar el espesor del recubrimiento en componentes generalmente depende del material base y el tipo de recubrimiento. Por ejemplo, el análisis de fluorescencia de rayos X (XRF) es ideal para componentes metálicos con múltiples capas, proporcionando mediciones precisas de espesores y composiciones. Al exponer la muestra a rayos X dirigidos, los electrones se desplazan dentro de los átomos, emitiendo radiación característica de fluorescencia de rayos X que los expertos miden para determinar el espesor de hasta tres capas.

Bossard – Medición precisa del espesor de las capas metálicas

Bossard utiliza el análisis de fluorescencia de rayos X tanto en laboratorios de ensayos acreditados como estándar. Se trata de un método no destructivo que ofrece mediciones precisas y específicas en muy poco tiempo.

En nuestros laboratorios de ensayo verificamos el espesor requerido de capas metálicas protectoras en:

  1. componentes con hasta tres capas
  2. recubrimientos de zinc, níquel, cromo, láminas de zinc, oro, plata y otros metales

Accede al Laboratorio de Ensayos de Bossard

Como expertos en tecnología de fijación y materiales, realizamos una amplia gama de ensayos en nuestros laboratorios técnicos para respaldar tus procesos y garantizar la calidad.


Dos hombres en un laboratorio de pruebas examinan una máquina de coser en un escritorio en un laboratorio industrial con estaciones de trabajo adicionales al fondo. Imagen clave para Expert Test Services.

Contáctanos para medir el espesor de recubrimiento

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.