Máquina de ensayo de tracción para determinar el límite elástico, la resistencia a la tracción, la elongación en el punto de rotura y otras propiedades mecánicas.
Expert Test Services
Realizamos ensayos de tracción y compresión para evaluar la resistencia de materiales metálicos y compuestos, determinando propiedades mecánicas como el límite elástico, resistencia a la tracción y elongación, entre otras, garantizando calidad precisa.


Máquina de ensayo de tracción para determinar el límite elástico, la resistencia a la tracción, la elongación en el punto de rotura y otras propiedades mecánicas.
En Bossard contamos con varios laboratorios equipados para determinar la resistencia a la tracción de los materiales. Por ejemplo, se pueden realizar pruebas de tracción con un máximo de 600 kN para pernos y tuercas desde M3 hasta M33. Durante este proceso, la muestra se estira, sin choques, hasta que se rompe o alcanza un cierto límite. La fuerza (F) y el cambio en la longitud se miden continuamente y se registran, lo que nos permite determinar la carga a la que la muestra comienza a deformarse permanentemente – donde se encuentra el límite de fluencia – y la carga a la que el material se rompe – donde se encuentra la carga de rotura.
Teniendo en cuenta la dirección de la fuerza, el ensayo de compresión es inverso al ensayo de tracción. Este ensayo proporciona información sobre el comportamiento de un material bajo compresión uniaxial.
Como expertos en tecnología de fijación y materiales, realizamos todas las pruebas de resistencia a la tracción y compresión necesarias para garantizar la calidad de tus operaciones.
Como expertos en tecnología de fijación y materiales, realizamos en nuestros laboratorios todos los ensayos de resistencia a tracción y compresión necesarios para asegurar la calidad de tus productos.