Expert Test Services

Prueba de Coeficiente de Fricción - Montaje Seguro de Uniones Atornilladas

El tornillo es un elemento de fijación altamente eficaz en la fabricación, aunque presenta algunos desafíos. Un ensayo del coeficiente de fricción compensa estos desafíos, evita conexiones inseguras y riesgos, reduce costes y maximiza el rendimiento.


Persona prepara una prueba de coeficiente de fricción en el escritorio de un laboratorio técnico de pruebas.
ATE | Friction Coefficient Test – Process-reliable assembly of screw connections

Ensayo de Coeficiente de Fricción: Uniones atornilladas seguras y fiables en el proceso de montaje

¿Por qué es necesario un ensayo de coeficiente de fricción?

Para lograr conexiones seguras es necesario aplicar un par de apriete correcto, que depende de factores como el tipo de tornillo, la clase de resistencia, el recubrimiento y la lubricación.

Las tablas estándar de par de apriete se basan en coeficientes de fricción, pero aproximadamente el 80%–85% de la energía del par aplicado se pierde debido a la fricción. Solo el 15%–20% de esta energía genera efectivamente la fuerza de sujeción, que es crítica para el rendimiento de la conexión.

Las variaciones en el coeficiente de fricción pueden ser causadas, por ejemplo, debido a desviaciones en:

  1. Material del tornillo
  2. Recubrimientos
  3. Lubricantes
  4. Rugosidad de la superficie
  5. Tipo de rosca

Esto puede comprometer la seguridad de las conexiones. Por eso, realizar un ensayo preciso del coeficiente de fricción es esencial para establecer un par de apriete fiable y garantizar un proceso seguro.

¿Qué beneficios prácticos ofrece un ensayo de coeficiente de fricción?

Icono de red

Tipo de lubricación


Icono de reducción de casos de daño

Evita fallos costosos

Icono de consecuencias

Evita daños en tu reputación


Icono de llave dinamométrica

Par de apriete

Icono de transparencia en el proceso

Fiabilidad del proceso

Icono de aumento de calidad del producto

Fiabilidad de la aplicación

Ensayo de coeficiente de fricción en los laboratorios de Bossard

Gracias a nuestra amplia experiencia en elementos de fijación aplicada al desarrollo de productos y a la fabricación, realizamos mediciones precisas de par de apriete y fuerza de sujeción en laboratorios de ensayo avanzados.  Nuestros equipos permiten pruebas del coeficiente de fricción desde 0,1 Nm hasta 4.000 Nm (tamaños de tornillo M3 a M36), alcanzando fuerzas de apriete de hasta 700 kN (70 toneladas).

También, verificamos aplicaciones especiales de uniones atornilladas que no están bajo la norma ISO 16047, pero que cumplen con tus requisitos específicos.

Accede al Laboratorio de ensayos de Bossard

Como expertos en tecnología de fijación y materiales, realizamos una amplia variedad de ensayos en nuestros laboratorios técnicos para respaldar tus procesos y garantizar la calidad.


Dos hombres en un laboratorio de pruebas examinan una máquina de coser en un escritorio en un laboratorio industrial con estaciones de trabajo adicionales al fondo. Imagen clave para Expert Test Services.

Solicita un ensayo del coeficiente de fricción

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.