Expert Test Services
Test de Vibración Junker: ¿Cuándo se Afloja un Elemento de Fijación?
La seguridad ante vibraciones en uniones atornilladas es crucial para desarrolladores, ingenieros y responsables de seguridad. La seguridad es prioritaria. Prueba tus productos con un test de vibración Junker independiente en nuestro laboratorio.

¿Qué es una prueba de vibración Junker?
La prueba de vibración Junker descrita en la norma DIN 65151 nos permite comparar diferentes elementos de fijación y su capacidad para mantener la carga de apriete bajo condiciones extremas en solo 30 segundos. La prueba se realiza utilizando una carga dinámica transversal. Los resultados proporcionan al ingeniero de diseño información sobre la seguridad del diseño de la unión y cuán efectivos son realmente los elementos de fijación seleccionados. Los elementos más emocionantes de este tipo de prueba son descubrir cuánto tiempo se mantiene la fuerza de apriete, para qué elementos disminuye la fuerza de apriete y exactamente cuánto. A veces, la fuerza de apriete se pierde por completo, lo que puede causar problemas importantes.

¿Cuándo se debe realizar una prueba de vibración Junker?
En cualquier lugar donde las uniones estén expuestas a vibraciones se impondrán altas exigencias a los elementos de fijación. Ejemplos típicos incluyen aplicaciones en tecnología ferroviaria y de aviación, donde las uniones están expuestas a cargas dinámicas particularmente altas. Las vibraciones en los componentes conducen a micromovimientos y hacen que los tornillos se aflojen por sí mismos si los elementos de fijación no están asegurados correctamente. Esta situación debe evitarse a toda costa. Una prueba Junker le mostrará si su tornillo de fijación realmente se mantendrá.
Cómo funciona el proceso de prueba
La prueba Junker DIN 65151 muestra la pérdida de fuerza de apriete en relación con la duración de una carga dinámica. Para la prueba, el tornillo en cuestión se monta en un banco de pruebas y las partes sujetas se someten a una carga dinámica transversal. Se utiliza una célula de carga para medir y registrar la fuerza de apriete durante toda la prueba mientras se somete a una carga transversal constante. Esto permite no solo probar los elementos de fijación particulares, sino también la comparación directa con posibles alternativas. Nuestro breve video muestra cómo funciona la prueba en la práctica.
¿Cuáles son los beneficios?
La prueba Junker se utiliza para determinar qué elementos de fijación mantienen la carga de apriete bajo la influencia de vibraciones y cuáles no. Tener esta información ayuda a los ingenieros a diseñar uniones seguras con una larga vida útil.

Éxito del cliente
Mejorar la seguridad vial para ciclistas de BMC
Un perno mejorado en seguridad, desarrollado junto con BMC y probado por Bossard, ha sido introducido. Esta innovación mejora significativamente los estándares de seguridad para ciclistas.
Leer másBossard – Vuestro experto en pruebas de vibración Junker
El acceso a laboratorios de pruebas de última generación garantiza una garantía de calidad confiable y productos de alta calidad. Permita que nuestros experimentados especialistas en pruebas de vibración Junker lo apoyen con su experiencia.
Accede al Test Laboratory de Bossard
Como expertos en tecnología de fijación y materiales, realizamos una amplia variedad de ensayos en nuestros laboratorios técnicos para respaldar tus procesos y garantizar la calidad.