Smart Factory

Soluciones en la Nube para la Gestión de Inventario de Mercancías Voluminosas

Los almacenes de gran altura y de mercancías voluminosas son ideales para almacenar materiales de formas irregulares y de gran tamaño. Ofrecemos soluciones prácticas de Smart Factory para gestionar eficazmente grandes cantidades de mercancías voluminosas.

Vista de un almacén de gran altura

En los almacenes de gran altura y de mercancías voluminosas, los productos se almacenan en palets completos o medios palets,  y se gestionan a través de sistemas automatizados o semiautomatizados. Nuestra solución garantiza una manipulación rápida y fiable de productos de gran tamaño o alta rotación, optimizando el espacio y mejorando la eficiencia operativa.

Palets en básculas en almacén

Soluciones para optimizar la gestión de almacenes

Nuestras variantes SmartBin Cloud XL y XXL ofrecen soluciones de palets adecuadas, facilitando el almacenamiento de grandes cantidades y una gestión eficiente del almacén mientras ahorran tiempo.

  • SmartBin Cloud XL: Euro 1/2 Palet (500 kg)
  • SmartBin Cloud XXL: Euro 1/1 Palet (1,000 kg)

Overlay
Dos personas caminan por la planta de producción, la mujer sostiene una tableta en su mano, el hombre señala un carro móvil equipado con contenedores SmartLabel Cloud.
Descargar ficha técnica
Estantes de almacén industrial con grandes bobinas de cable, tubos y contenedores de almacenamiento azules organizados en estanterías metálicas.

Etiquetado inteligente y flexible

SmartLabel Cloud te proporciona información del producto en tiempo real y actualizaciones de pedidos en el punto de uso. Las etiquetas se pueden integrar con tus cubetas o utilizar de forma independiente y te permiten realizar pedidos al instante para agilizar los flujos de trabajo.  La tecnología e-paper garantiza visibilidad en cualquier condición de luz y el sistema LED pick-to-light mejora la manipulación de materiales y la eficiencia operativa.

Overlay
Dos personas caminan por la planta de producción, la mujer sostiene una tableta en su mano, el hombre señala un carro móvil equipado con contenedores SmartLabel Cloud.
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

La mejor solución para gestionar Piezas B y C

Optimiza tu gestión de la cadena de suministro con nuestras soluciones avanzadas. Desde la mejor gestión de Piezas B- y C- e inventario en la nube hasta sistemas RFID, garantizamos operaciones ágiles y sin interrupciones.

Hombre de pie en el área de supermercado sosteniendo un SmartBin Cloud en sus manos.

Contacta con nuestros expertos

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.