Smart Factory

Solución en la Nube para Gestión de Inventario: Flexibilidad Máxima en el Punto de Uso

Los desafíos en la configuración de la producción aumentan con mayores volúmenes de producción en espacios reducidos. Para responder con flexibillidad a la demanda, se requieren soluciones rápidas que optimicen la distribución eficiente de la producción.

Trabajador de montaje en estación de trabajo con contenedores SmartLabel Cloud e instrucciones de trabajo mostradas en pantalla.

En el corazón de la fábrica, en las estaciones de montaje o directamente en la línea de producción, los procesos ágiles y la velocidad son factores críticos. Dadas las limitaciones de espacio, la utilización óptima del espacio es esencial. Ofrecemos soluciones automatizadas que permiten gestionar una gran cantidad de artículos de forma totalmente automática en espacios mínimos La configuración se puede adaptar de manera flexible a las condiciones cambiantes de la producción.

Vista detallada de la celda de trabajo equipada con SmartBins.

SmartBin Cloud Portatil

Nuestra solución SmartBin Cloud puede colocarse de forma ergonómica donde sea necesario, sin necesidad de conexión eléctrica, lo que la hace ideal para entornos de fabricación lean. Las señales se transmiten de forma inalámbrica, los SmartBins portátiles se instalan directamente en estaciones de trabajo o en la línea de montaje. Así se eliminan los tiempos de espera y los desplazamientos innecesarios, ya que el material se suministra justo en el punto de uso.

Overlay
Dos personas caminan por la planta de producción, la mujer sostiene una tableta en su mano, el hombre señala un carro móvil equipado con contenedores SmartLabel Cloud.
Descargar ficha técnica
En la sala de montaje, un tren de rodaje ferroviario está rodeado de equipos y un carro móvil equipado con SmartBins para una gestión eficiente de materiales.

Carros móviles

Los carros móviles son la solución ideal cuando los procesos de ensamblaje implican objetos grandes o entornos de trabajo cambiantes. Lleva fácilmente tus piezas C en el SmartBin Cloud directamente al punto de uso. Esto mejora la eficiencia, elimina desplazamientos innecesarios y reduce los tiempos de espera en la línea de producción.

Overlay
Dos personas caminan por la planta de producción, la mujer sostiene una tableta en su mano, el hombre señala un carro móvil equipado con contenedores SmartLabel Cloud.
Solución SmartLabel Cloud para Gravity Rack

Racks dinámicos: optimiza el flujo de trabajo y mejora la trazabilidad con SmartLabel

Nuestro SmartLabel permite gestionar de forma eficiente los racks dinámicos (de flujo por gravedad). Tanto el personal logístico como el de montaje acceden a la información correcta directamente en su puesto de trabajo, lo que mejora la eficiencia operativa. Además, esta solución permite separar claramente las áreas de logística y montaje, evitando así que se tenga que acceder a zonas restringidas de producción durante el proceso de reposición.

Overlay
Dos personas caminan por la planta de producción, la mujer sostiene una tableta en su mano, el hombre señala un carro móvil equipado con contenedores SmartLabel Cloud.
SmartBin Cloud

Variantes de producto disponibles

SmartBin Cloud, con la pantalla electrónica SmartLabel Cloud, ofrece información clave sobre el estado de los pedidos y las fechas de entrega, lo que garantiza seguridad y permite que los operarios se concentren en tareas esenciales. La versión Slim XS está diseñada para espacios con estanterías muy limitadas, optimizando cada centímetro de la producción.

Variantes disponibles:

  • SmartBin Cloud XS: 6 kg Slim
  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg

Overlay
Dos personas caminan por la planta de producción, la mujer sostiene una tableta en su mano, el hombre señala un carro móvil equipado con contenedores SmartLabel Cloud.

Etiquetado inteligente y flexible

SmartLabel Cloud te ofrece información del producto y actualizaciones de pedidos en tiempo real, directamente en el punto de uso. Puede integrarse con tus cubetas actuales o utilizarse de forma independiente. Lanza pedidos al instante y agiliza los flujos de trabajo. La tecnología de papel electrónico garantiza visibilidad en cualquier condición de luz, mientras que la guía luminosa por LED, pick-to-light, mejora la manipulación de materiales.

SmartLabel Cloud se utiliza en una estantería en el área de producción
SmartLabel Cloud en acción en una estantería en el área de producción
Cubeta de plástico azul que contiene tornillos, con una SmartLabel Cloud adherida a la cubeta.
SmartLabel Cloud instalado en una cubeta.
SmartLabel Cloud con pantalla blanca
SmartLabel Cloud con pantalla blanca
SmartLabel Cloud con pantalla negra
SmartLabel Cloud con pantalla negra
SmartLabel Cloud con pantalla negra y luz intermitente
SmartLabel Cloud con pantalla negra y luz intermitente
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud se utiliza en una estantería en el área de producción
SmartLabel Cloud en acción en una estantería en el área de producción
  • SmartLabel Cloud se utiliza en una estantería en el área de producción
  • Cubeta de plástico azul que contiene tornillos, con una SmartLabel Cloud adherida a la cubeta.
  • SmartLabel Cloud con pantalla blanca
  • SmartLabel Cloud con pantalla negra
  • SmartLabel Cloud con pantalla negra y luz intermitente
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management