Sistema de inventario controlado por acceso RFID


SmartLocker
Bossard SmartLocker es un sistema de inventario seguro, controlado por acceso RFID, con un proceso de pedido totalmente automatizado, ideal para almacenar sus consumibles y artículos de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO) de alto valor.

Los artículos almacenados solo se pueden acceder mediante reconocimiento RFID, lo que permite un control total de acceso y uso. Además, SmartLocker realiza automáticamente pedidos de reposición asegurando que nunca te quedes sin piezas. Todos los datos relevantes del inventario se transmiten al panel de operaciones de nuestra plataforma de cadena de suministro ARIMS.


SmartLocker supervisa permanentemente los niveles de stock.
El usuario desbloquea puertas con tarjeta RFID. Al cerrar, el sistema actualiza niveles de stock.
Recibes una notificación o se realiza un pedido automáticamente si se necesita reposición.
La información del usuario y los nuevos niveles de stock se transmiten a ARIMS.
Obtienes protección antirrobo confiable para piezas de alto valor.

Todos los datos sobre nuestra solución de gestión de inventario controlada por acceso RFID inteligente en un solo lugar.
683.3 KB | pdfOptimiza tu gestión de la cadena de suministro con nuestras soluciones avanzadas. Desde la mejor gestión de Piezas B- y C- e inventario en la nube hasta sistemas RFID, garantizamos operaciones ágiles y sin interrupciones.