Smart Factory Logistics

Hardware y componentes de Smart Factory Logistics

Los sistemas Smart Factory Logistics se integran de manera eficiente y se adaptan a todo tipo de entornos productivos, permitiendo configuraciones personalizadas independientemente de su ubicación, gracias a su flexibilidad.

Dos etiquetas Bossard SmartLabel Cloud en blanco y negro

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud es una solución de etiquetado modular que muestra información clave del producto, el estado del pedido en tiempo real y las fechas de entrega directamente en el punto de uso. Los pedidos pueden autorizarse al instante, eliminando retrasos innecesarios. El LED integrado permite la funcionalidad pick-to-light, para una reposición rápida y sencilla.

La tecnología e-paper ofrece una excelente legibilidad en cualquier entorno industrial y una autonomía de batería de hasta 5 años, reduciendo el mantenimiento y los costes operativos.

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud combina nuestro sistema de pesaje digital SmartBin con nuestro sistema de etiquetas inteligentes SmartLabel. El sensor de peso activado por movimiento garantiza que cada extracción o reposición actualice instantáneamente la información de stock y pedidos, ofreciendo una visión transparente y en tiempo real de los niveles de stock.

SmartLabel proporciona en cada contenedor información instantánea sobre los estados de los pedidos y la información del producto. Cuando el stock alcanza un punto de reposición predeterminado, el sistema actúa de forma autónoma, iniciando un nuevo pedido.

SmartBin Cloud utiliza los protocolos de comunicación IoT más avanzados, integrándose sin fricciones con la infraestructura existente y habilitando una gestión de inventario conectada, eficiente y preparada para la Industria 4.0.

Dos contenedores de almacenamiento de plástico azul llenos de tornillos, cada uno con una etiqueta de pantalla digital que muestra números de inventario y cantidades.
SmartBin Cloud y SmartLabel Cloud
Contenedor de almacenamiento de plástico azul con etiqueta que contiene tornillos de cabeza hexagonal en un entorno de taller.
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (Slim)
Contenedor de almacenamiento de plástico azul lleno de fijaciones, sobre superficie de trabajo gris.
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud: Los datos de consumo activan automáticamente los pedidos, eliminando las actividades de pedido manual.

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud: La detección automática de reposición garantiza un proceso sin contacto y minimiza la carga de trabajo operativa

Contenedor de almacenamiento de plástico azul lleno de tornillos de cabeza hexagonal de metal, con una etiqueta inteligente que muestra el número de producto y el tamaño.
SmartLabel Cloud, Tamaño M
Contenedor de almacenamiento de plástico azul con SmartLabel que muestra información del producto.
SmartLabel Cloud, Tamaño XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud: Liberación instantánea de pedidos con solo tocar un botón

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud: Confirmación de reposición con solo pulsar un botón

Overlay

1

/9
Dos contenedores de almacenamiento de plástico azul llenos de tornillos, cada uno con una etiqueta de pantalla digital que muestra números de inventario y cantidades.
SmartBin Cloud y SmartLabel Cloud
  • Dos contenedores de almacenamiento de plástico azul llenos de tornillos, cada uno con una etiqueta de pantalla digital que muestra números de inventario y cantidades.
  • Contenedor de almacenamiento de plástico azul con etiqueta que contiene tornillos de cabeza hexagonal en un entorno de taller.
  • Contenedor de almacenamiento de plástico azul lleno de fijaciones, sobre superficie de trabajo gris.
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • Contenedor de almacenamiento de plástico azul lleno de tornillos de cabeza hexagonal de metal, con una etiqueta inteligente que muestra el número de producto y el tamaño.
  • Contenedor de almacenamiento de plástico azul con SmartLabel que muestra información del producto.
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
Estantes de almacén industrial con grandes bobinas de cable, tubos y contenedores de almacenamiento azules organizados en estanterías metálicas.

SmartShelf

SmartShelf es la solución Kanban para productos voluminosos que aún pueden almacenarse en una estantería. El sistema está compuesto por varias básculas inteligentes interconectadas que muestran de forma precisa y fiable el peso total del material depositado sobre ellas, proporcionando una visión clara del nivel de stock en tiempo real. A través de la SmartLabel integrada, los pedidos de reposición pueden activarse de manera manual o automática cuando el peso desciende por debajo del umbral de notificación establecido.

Estantería industrial que almacena grandes bobinas de cable con carretes de alambre blanco y negro organizados en estantes metálicos con secciones etiquetadas.

SmartPallet

SmartPallet está diseñado para la gestión de pools Kanban centralizados y descentralizados directamente en el punto de uso, proporcionando un control fiable del inventario incluso para materiales de gran volumen.

Los SmartPallets conectados de forma inalámbrica están especialmente indicados para el almacenamiento y la gestión de artículos pesados y voluminosos, permitiendo controlar materiales con un peso de hasta 1.000 kg.

Pila de cajas de cartón aseguradas en una jaula de alambre metálico sobre un palet de madera con base gris y ruedas.
SmartBin Cloud, Báscula XXL, hasta 1.000 kg
Contenedores de almacenamiento de plástico azul apilados en un sistema de palés inteligente en un almacén con estanterías y postes de seguridad amarillos en el suelo.
Plataforma de pesaje industrial con pantalla digital en el suelo del almacén bajo un contenedor de almacenamiento azul.
SmartBin Cloud, Scale XL, hasta 500 kg
Overlay

1

/3
Pila de cajas de cartón aseguradas en una jaula de alambre metálico sobre un palet de madera con base gris y ruedas.
SmartBin Cloud, Báscula XXL, hasta 1.000 kg
  • Pila de cajas de cartón aseguradas en una jaula de alambre metálico sobre un palet de madera con base gris y ruedas.
  • Contenedores de almacenamiento de plástico azul apilados en un sistema de palés inteligente en un almacén con estanterías y postes de seguridad amarillos en el suelo.
  • Plataforma de pesaje industrial con pantalla digital en el suelo del almacén bajo un contenedor de almacenamiento azul.
Dos Bossard SmartLocker en una nave de producción, protegiendo artículos sensibles del acceso no autorizado.

SmartLocker

SmartLocker es un sistema de inventario totalmente automatizado, inteligente y con control de acceso. Es ideal para almacenar consumibles y artículos de alto valor.

Solo se puede acceder a los artículos almacenados mediante reconocimiento RFID, lo que permite un control total de acceso y uso. Además, SmartLocker informa automáticamente sobre las necesidades de reabastecimiento y todos los datos de inventario relevantes se transmiten al panel de control de operaciones de ARIMS.

Panel equipado con SmartLabel para una gestión eficiente de grandes bobinas de cable.

Soluciones personalizadas

Gracias a que todos los componentes de nuestro sistema, como las básculas inteligentes, las etiquetas SmartLabels y el software ARIMS impulsado por inteligencia artificial, interactúan de forma totalmente integrada, es posible desarrollar soluciones a medida para cada cliente.

Por ejemplo, nuestro cliente ABB implementó un hub centralizado de reposición mediante SmartLabels para la gestión de bobinas de cable, optimizando el control de inventario y los procesos de reabastecimiento.

¡Habla con nosotros y encontraremos la solución ideal para afrontar tu reto específico, adaptada a tus procesos, entorno y objetivos operativos!