Componentes y Otras Soluciones

Recubrimientos para Elementos de Fijación

¡El acabado correcto importa! Los tratamientos superficiales para elementos de fijación pueden proporcionar funcionalidades técnicas adicionales o mejorar la vida útil de tu producto. Descubre las posibilidades de los recubrimientos para fijaciones.

Una visión general de los elementos de fijación con diferentes soluciones de recubrimiento, como recubrimientos de protección contra la corrosión, recubrimientos funcionales, recubrimientos de sellado y más.

¿Siempre necesitas un recubrimiento para tus fijaciones?

No. Pero en muchos casos, el recubrimiento adecuado puede ofrecer beneficios significativos. 

Los recubrimientos son una excelente manera de añadir funcionalidades adicionales, como propiedades de bloqueo, seguridad, sujeción o sellado, a tus elementos de fijación. También protegen tus fijaciones contra la corrosión, haciendo que tus productos sean más seguros y duraderos. Los recubrimientos para fijaciones aumentan la fiabilidad del proceso mientras reducen los costos totales. Hay una amplia variedad de soluciones de recubrimiento disponibles para diferentes aplicaciones. 

Imagen de recubrimiento de protección contra la corrosión, tornillo con gotas de agua

Recubrimiento de Protección Contra la Corrosión

Recubrimiento de Protección Contra la Corrosión

Existen diferentes tratamientos superficiales que pueden proteger los elementos de fijación de acero contra la corrosión. Descubre las opciones.

Leer más

Más Información sobre los Recubrimientos para los Elementos de Fijación