Categoría de productos

Fijaciones con Clip

¿El tiempo es clave en tu proceso de fijación? Entonces, las fijaciones con clip podrían ser lo que buscas. Descubre elementos de fijación rápida con clip para conexiones, reemplazos, sujeción, fijación y seguridad.

Seis tipos diferentes de sujetadores de clip sobre un fondo blanco.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Las fijaciones con clip se utilizan en una amplia variedad de industrias y aplicaciones. Algunos ejemplos de diferentes tipos de fijaciones con clip incluyen:  

  • Tuercas enjauladas para compensación de tolerancias, manejo eficiente y soporte seguro 
  • Clips y tuercas de presión para diferentes espesores de chapa  
  • Pistones de resorte para fijar, bloquear y posicionar  
  • Tornillos de empuje con bola en el extremo para tensar, soportar o sujetar  
  • Pasadores de bloqueo de bola autoblocantes con liberación por botón para conexión y liberación rápida, resistentes a la corrosión y adecuados para aplicaciones con altas cargas  
  • Abrazaderas para mangueras para una instalación rápida y segura en aplicaciones de baja a alta presión  

Abrazaderas

Aplicaciones

Prevenir fugas es una preocupación principal al usar abrazaderas. Estas aseguran que los fluidos industriales no se escapen creando un sello hermético entre las uniones de las mangueras. No hacerlo podría llevar a daños catastróficos, incluyendo equipos destruidos, contaminación, paradas en la producción o comprometer la salud y seguridad. En otras industrias, las abrazaderas permiten que los refrigerantes mantengan una temperatura regular, lo cual es vital para prevenir el sobrecalentamiento de las máquinas.   

Ofrecemos una amplia gama de abrazaderas de alta calidad y a prueba de fugas, adecuadas para tu aplicación específica.  

Los productos que se indican aquí pueden no estar disponibles en todos los países. En caso de duda, contacta con nosotros.