Ventajas de los limitadores de compresión FASTEKS®
Ventajas
Proteger materiales
para evitar la sobrecarga.
Ventajas
Los limitadores de compresión FASTEKS® limitan las fuerzas de compresión en piezas de plástico moldeado y evitan la sobrecarga del material.
Ventajas
Aumentar
resistencia y durabilidad.
Ventajas
Los limitadores de compresión FASTEKS® aumentan la resistencia y la capacidad de carga de las piezas de plástico, y prolongan su vida útil al reducir la fluencia de los termoplásticos con el paso del tiempo y altas temperaturas.
Ventajas
Solución versátil
Los limitadores de compresión son adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
Ventajas
Los limitadores de compresión FASTEKS® se utilizan en múltiples industrias y pueden adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.