Productos eléctricos

Elementos de Potencia MTCONNECTIVITY: Conectores de Montaje a Presión

Los elementos de potencia son una solución robusta y fiable para alimentar y distribuir altas corrientes a las placas de circuitos impresos.

Cinco elementos de potencia MTCon diferentes, incluyendo una torre de potencia, un enchufe de potencia y un borde de potencia, para distribuir altas corrientes a placas de circuito impreso.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

MTCONNECTIVITY (MTCON) ofrece tecnología innovadora de PCB y experiencia en conectores de montaje a presión, elementos de potencia y enchufes, así como transferencia de conocimientos para aplicaciones industriales de alta tecnología en sectores como automoción, vehículos todoterreno, dispositivos electrónicos, aeroespacial, ferroviario, servicios civiles y defensa.

Una visión general de muchos elementos de alimentación MTCONNECTIVITY diferentes distribuidos sobre un fondo blanco.

Elementos de Potencia MTCON

Los elementos de potencia proporcionan soluciones fiables para suministrar grandes potencias eléctricas y corrientes a las placas de circuitos impresos (PCBs). Permiten la conexión de cable a placa entre un cable y una PCB, así como conexiones entre circuitos. También se pueden conectar componentes como fusibles atornillados, relés o barras colectoras a los elementos de potencia.

El portafolio de MTCON incluye una amplia gama de elementos de potencia para diversos requisitos. Ejemplos incluyen:

  • Power Towers y Power Sockets que fijan terminales de cable, fusibles midi o mega, y otros elementos a las PCBs.
  • Power Edges permiten conexiones de relés de alta corriente, terminales de cable y más.
  • Power 2 Ground permite fijar terminales de cable o componentes grandes y pesados como desconectadores de batería a las PCBs. Además, protege la placa de circuito de tensiones mecánicas.
  • Power Protectors actúan como protección contra el contacto y el giro, mientras previenen cortocircuitos en componentes cercanos.

Obtén más información

Miniatura folleto MTCON

Folleto MTCONNECTIVITY

Encuentra más información sobre los elementos de potencia y conectores MTCONNECTIVITY en nuestro folleto.

7.3 MB | pdf

Preguntas frecuentes sobre elementos de potencia

¿Qué son los elementos de potencia?

Los elementos de potencia son elementos de conexión y fijación robustos y fiables para la alimentación y distribución de altas corrientes (hasta 1,000 amperios) a placas de circuitos impresos.  

¿Para qué aplicaciones se utilizan los elementos de potencia?

Hay una amplia gama de aplicaciones para los contactos de corriente alta. En principio, los elementos de potencia se utilizan dondequiera que se transmitan corrientes altas. El espectro abarca desde la automoción y la fabricación industrial hasta la e-movilidad y las energías renovables. Específicamente, los elementos de potencia se utilizan en vehículos, sistemas de energía eólica y solar, y en tecnología industrial y de medición.  

Los elementos de potencia aseguran un suministro de energía seguro y estable, ya que alimentan y distribuyen corrientes altas a las placas de circuito.  

¿En qué industrias se utilizan elementos de potencia?

Los elementos de potencia se utilizan en diversas industrias. La industria automotriz depende de los elementos de potencia en los vehículos eléctricos para suministrarles electricidad, al igual que los fabricantes de estaciones de carga eléctrica.  

En la tecnología eólica y solar, aseguran la distribución de altas corrientes. En la tecnología industrial y de medición, se utilizan en una amplia variedad de máquinas y dispositivos.  

¿Qué ventajas ofrece el uso de elementos de potencia?

Los elementos de potencia ofrecen numerosas ventajas, como alta fiabilidad y durabilidad. Su alta capacidad de carga y bajas pérdidas durante la transmisión de energía también son factores importantes.  

Además, los elementos de potencia permiten la implementación eficiente de aplicaciones de alta corriente, lo que desempeña un papel crucial en muchas industrias.  

¿Qué es BlueBrass®?

BlueBrass® es una familia de aleaciones de latón sin plomo desarrolladas por Aurubis Stolberg. No solo cumplen con los estándares de las industrias eléctrica, automotriz y de consumo en términos de maquinabilidad y rentabilidad, sino que también satisfacen la creciente demanda de productos sin plomo.  

Las aleaciones de la familia BlueBrass® se adaptan individualmente a los requisitos de producto y proceso de los clientes. Son adecuadas para aplicaciones sanitarias y están disponibles como productos semielaborados en forma de tiras y alambres, así como en formato de barras.  

BlueBrass® ofrece nuevas posibilidades para la producción de componentes gracias a la combinación de alta resistencia y buena conformabilidad con buena maquinabilidad. La buena conductividad eléctrica de BlueBrass® también lo hace ideal para su uso en componentes conductores de corriente.  

Los elementos de aleación de BlueBrass® son ecológicos y no tóxicos. Se integran fácilmente en los ciclos de reciclaje existentes y ya cumplen con los requisitos legales para aleaciones sin plomo, sin necesidad de recurrir a excepciones.