Compensación de tolerancias con WITOL®

soluciones de acceso y control
Crea una conexión sólida y sin tensiones entre dos componentes, compensando con precisión las tolerancias de fabricación, gracias a los fijadores de compensación de tolerancias WITOL®


Los sistemas de compensación de tolerancias WITOL® compensan de forma rápida y precisa las tolerancias e imprecisiones entre componentes. Gracias al proceso simultáneo de atornillado y compensación, reducen significativamente los tiempos de montaje.Además, el sistema WITOL® garantiza una calidad reproducible, ya que la compensación de tolerancias es independiente del operario.
Los sistemas de compensación de tolerancias WITOL® fueron desarrollados originalmente para la industria automotriz, pero pueden utilizarse allí donde sea necesario compensar tolerancias en forma de cavidades. Esto incluye sectores como agricultura, ferrocarril, mobiliario o industria médica, entre muchos otros.

El diseño de las fijaciones WITOL® permite una compensación de tolerancia precisa y sin tensión entre dos componentes. Un WITOL® consta de cuatro elementos:
Debido a la rotación del tornillo accionado, las tolerancias se compensan directamente en el proceso de atornillado, de forma automática y simultánea. De esta manera, una fijación WITOL® crea una unión atornillada sin tensión de manera segura para el proceso.

Los sistemas de compensación de tolerancia WITOL® permiten una conexión sólida entre dos componentes.
756.8 KB | pdf
eShop
Encuentra más información sobre los elementos de fijación de compensación de tolerancia WITOL® y compra directamente en nuestra eShop.

Soluciones de acceso
Descubre más sobre las soluciones de acceso, cierre y control de Bossard y nuestro portfolio de marcas.