Cómo funciona KOENIG EXPANDER®

Se necesita tu consentimiento para reproducir contenido de YouTube
Este contenido se reproduce desde YouTube y requiere el uso de cookies de marketing. Acepta las cookies de marketing para visualizar el vídeo.
Tecnología de sellado
El KOENIG-EXPANDER® es la solución #1 para sellar orificios en sistemas de fluidos. Tapones de una pieza, fáciles de instalar, pueden integrarse en procesos de fabricación automatizados y están disponibles en una amplia variedad de materiales y tamaños.

Originalmente diseñado para su uso en sistemas hidráulicos, KOENIG‑EXPANDER® se ha consolidado hoy en numerosos sectores industriales. Como componente en motores, cajas de cambios y transmisiones, sistemas de suspensión y frenado, así como en sistemas de dirección e inyección, ofrece una resistencia duradera incluso bajo cargas extremas.

Se necesita tu consentimiento para reproducir contenido de YouTube
Este contenido se reproduce desde YouTube y requiere el uso de cookies de marketing. Acepta las cookies de marketing para visualizar el vídeo.
Existen dos versiones KOENIG EXPANDER® tanto de estilo push como pull.
Los modelos de estilo push requieren un orificio avellanado. El tapón se inserta hasta que alcanza el orificio, luego se presiona una bola en la carcasa asentada, esto provoca que las estrías exteriores se expandan dentro del material base, generando un sellado metal‑metal seguro y estanco.
Los modelos de estilo pull eliminan la necesidad de un orificio avellanado mediante el uso de un mandril integrado para insertar el tapón en un orificio perforado. Dado que puede alinearse fácilmente, este tipo de tapón es adecuado para canales en ángulo. También es ideal para configuraciones con orificios posicionados en múltiples caras, especialmente donde reposicionar el bloque para una orientación adecuada es un desafío.

Estos tapones expansibles tipo push funcionan según el principio de expansión por presión, presionando la bola en el manguito de expansión. Los tapones de la serie MB son particularmente adecuados para alta presión (hasta 450 bar) y para materiales base con dureza baja a media.
Características:

Los tapones expansores CV están disponibles en varios materiales y con diferentes tratamientos de superficie, tanto en tamaños métricos como en pulgadas. Al igual que la serie MB, son de estilo push, logrando el anclaje presionando la bola del expansor en el manguito.
Características:

Los KOENIG-EXPANDERS® de la serie LK de estilo de tracción son ideales para presiones más bajas (hasta 60 bar). Una vez alcanzada la fuerza suficiente, el elemento de expansión se rompe automáticamente en el punto de rotura predeterminado.
Características:

El principio de funcionamiento por tracción de la serie SK garantiza que el elemento de expansión se rompa una vez alcanzada la fuerza predeterminada. Estos tapones expansores son especialmente adecuados para su uso en metales ligeros y aplicaciones de alta presión (hasta 500 bar). También pueden utilizarse para orificios con un acabado superficial más liso.
Características:
Para instalar KOENIG-EXPANDERS® de las series SK, HK y LK, hay disponibles cizallas de palanca simples así como varias herramientas manuales hidroneumáticas. La cantidad de piezas a procesar determina cuál es la mejor opción.

Una visión general de nuestra gama de soluciones de estanqueidad y control de caudal.
5.5 MB | pdf
eShop
Compre tapones de sellado KOENIG EXPANDER® de estilo push y pull directamente en nuestra tienda online.

Tecnología de sellado
Obtén más información sobre tecnología de sellado en Bossard y descubre nuestro portafolio de marcas.