Tecnología de soldadura

FASTEKS® WELKO Sistema de Soldadura de Pernos

Nuestro sistema de soldadura de pernos por descarga de condensadores FASTEKS WELKO proporciona pernos de soldadura, casquillos, pasadores y otros elementos de fijación, así como diversas máquinas de soldadura de pernos.

Un conjunto de diferentes pernos de soldadura FASTEKS Welko, pasadores de soldadura y pernos roscados sobre un fondo gris claro.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Soldadura de Pernos por Descarga de Condensador 

La soldadura de pernos por descarga de condensador se ha utilizado con éxito en todo el mundo durante muchos años. La soldadura se realiza mediante la descarga de condensadores en un lapso de tiempo muy corto de 1 a 3 ms en la punta de ignición de los elementos de soldadura. Este método ha demostrado ser muy ventajoso, especialmente en la industria automotriz, en el procesamiento de chapa metálica y en el diseño de objetos metálicos decorativos.  

El proceso de ignición por punta le permite soldar pernos, casquillos y pasadores en tamaños que van desde M3 hasta M8 (M10), o de 3 a 8 mm de diámetro, a una velocidad relámpago. También llevamos clavos de aislamiento, pasadores de cabeza cóncava y etiquetas de puesta a tierra en nuestro portafolio de productos. Además, ofrecemos una amplia selección de máquinas de soldadura de pernos de la última tecnología, desde pistolas de soldadura hasta sistemas de soldadura de pernos CNC, en una variedad de tamaños y configuraciones.  

Resumen de FASTEKS® WELKO Stud Welding Fasteners

Pernos de soldadura

Un perno de soldadura cobreado FASTEKS WELKO sobre fondo blanco
  • Materiales: acero inoxidable A2, acero 37-3, cobreado, aluminio EN AW-AlMg3  
  • Tamaños de rosca: M3 a M8  
  • Otras versiones disponibles bajo pedido 

Overlay
Un perno de soldadura cobreado FASTEKS WELKO sobre fondo blanco

Pernos de soldadura

Un pasador de soldadura FASTEKS WELKO para soldadura de pernos por descarga de condensador sobre fondo blanco.
  • Materiales: acero inoxidable A2, acero 37-3, cobreado, aluminio EN AW-AlMg3  
  • Tamaños de rosca: M3 a M8  
  • Otras versiones disponibles bajo pedido  

Overlay
Un pasador de soldadura FASTEKS WELKO para soldadura de pernos por descarga de condensador sobre fondo blanco.

Casquillos de soldadura

Un buje de soldadura FASTEKS WELKO sobre fondo blanco
  • Materiales: acero inoxidable A2, acero 37-3, cobreado, aluminio EN AW-AlMg3 
  • Tamaños de rosca: M3 a M5 
  • Otras versiones disponibles bajo pedido 

Overlay
Un buje de soldadura FASTEKS WELKO sobre fondo blanco

Etiquetas de tierra

Una etiqueta de tierra de cobre FASTEKS WELKO sobre fondo blanco
  • Materiales: acero inoxidable A2, acero 37-3, cobreado, aluminio EN AW-AlMg3  
  • Diseños: Tipo L, Tipo U  
  • Otras versiones disponibles bajo pedido  

Overlay
Una etiqueta de tierra de cobre FASTEKS WELKO sobre fondo blanco

Elementos de fijación para aislamiento

Un elemento de fijación de insultación FASTEKS WELKO sobre fondo blanco

Disponible en varias formas y materiales, tales como:  

  • Clavos de aislamiento con cabeza cóncava – Clavo: acero 37-3, cobreado, con aislamiento de vástago  
  • Clavos de aislamiento con cabeza cóncava – Disco: acero 37-3, galvanizado  
  • Clavo de aislamiento, cónico: acero inoxidable A2, acero 37-3, cobreado  
  • Clips de aislamiento: acero inoxidable 1.4301, acero 36-2, galvanizado  
  • Otras versiones disponibles bajo pedido

Overlay
Un elemento de fijación de insultación FASTEKS WELKO sobre fondo blanco