Tecnología de soldadura

MM-Welding®: Unión de Materiales Ligeros Mediante Soldadura Ultrasónica

Crea puntos de conexión seguros en materiales compuestos y ligeros con esta innovadora técnica de fijación que utiliza energía ultrasónica.

Un conjunto de diferentes fijaciones MM-Welding para conectar compuestos y materiales ligeros mediante soldadura ultrasónica.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.

Descubre la solución para la construcción ligera moderna

PS | Welding Technology | Joining Lightweight Materials with Ultrasonic Energy: MM-Welding®

Unión de materiales ligeros con energía ultrasónica: MM-Welding®

MultiMaterial-Welding® es una técnica de fijación innovadora que crea conexiones positivas por fricción en materiales porosos, estructuras de láminas, materiales sándwich, moldes de inyección y moldes a presión. Para lograr esto, utilizamos pequeños elementos termoplásticos en forma de pasador o collar y energía ultrasónica. La energía ultrasónica licua parcialmente los elementos plásticos. Al endurecerse nuevamente, crean una conexión funcional fuerte en materiales ligeros, todo en una fracción de segundo.  

Ventajas de MM-Welding®

Icono de personas empoderadas

Conexión de alta resistencia

Icono de reloj

Extremadamente rápido

Icono de verificación

Limpio y simple

Icono de análisis

Smart Monitoring

Productividad comprobada - icono de pulgar hacia arriba rodeado de flechas

Tecnología probada

Resumen de productos MM-Welding®

LiteWWeight® Pin

Visualización de un MM-Welding LiteWWeight Pin instalado en una estructura ligera de panal espumado.

Esta es una gama de elementos de fijación diseñados para crear conexiones rápidas y fuertes en estructuras tipo sándwich con panal de abeja o patrones similares. El Pin LiteWWeight es ideal para estructuras de panal de abeja espumadas y componentes de construcción porosos; permite el acceso por un solo lado en el proceso de ensamblaje. Las aplicaciones típicas incluyen pisos de carga, estantes para paquetes o paneles de techo.

Características:

  • Es posible la integración completa en el sustrato
  • Altas fuerzas de extracción de más de 1,000 N con una integración profunda en el material HCB
  • No es necesario el pre-taladrado en la mayoría de los casos
  • Es posible perforar materiales decorativos gruesos
  • Se puede colocar directamente en el borde del material

Overlay
Visualización de un MM-Welding LiteWWeight Pin instalado en una estructura ligera de panal espumado.

LiteWWeight® Lotus

Un sujetador negro MM-Welding LiteWWeight® Lotus para soldadura ultrasónica sobre un fondo blanco.

El LiteWWeight Lotus es un sistema de unión rápido y confiable para componentes de fibra y estructuras textiles. Las aplicaciones típicas incluyen revestimiento de suelos de automóviles, escudos térmicos, revestimientos de arcos de rueda, revestimiento de techos y NVH.

Características:

  • Tiempos de ciclo muy rápidos
  • Adecuado para estructuras tejidas y no tejidas
  • Alta resistencia debido a la integración intensiva en la matriz de fibra
  • Geometrías 3D simples y más complejas (ya que la dirección de movimiento del elemento de fijación es solo en la dirección z)
  • Es posible una integración ideal en estructuras textiles

Overlay
Un sujetador negro MM-Welding LiteWWeight® Lotus para soldadura ultrasónica sobre un fondo blanco.

LiteWWeight® Lotus Abalone

Un fijador negro MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone para instalar el componente de clip de fijaciones de alfombrillas en coches.

El LiteWWeight Lotus Abalone acelera considerablemente el montaje del componente de clip macho de los fijaciones de alfombrillas de suelo. No se requiere perforación ni corte y no es necesario unir dos componentes separados. Este clip también se puede fijar al suelo/alfombra después de haber instalado el aislamiento acústico.

Características:

  • Reducción del tiempo de ciclo
  • Ahorro de costos debido al proceso más rápido y sencillo
  • Solución de una sola pieza
  • No se requiere pre-agujero, por lo que no hay tolerancias de perforación ni riesgo de que el agujero se haga demasiado grande y el clip se suelte
  • No hay riesgo de que la alfombrilla se mueva
  • Es posible un aislamiento acústico de superficie completa en la parte posterior
  • Elimina el riesgo de que el agua/humedad se filtre por el agujero a través de la alfombra
  • Solo es necesario el acceso por un lado

Overlay
Un fijador negro MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone para instalar el componente de clip de fijaciones de alfombrillas en coches.

LiteWWeight® zEPP

Un MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP fastener frente a un recorte de un fastener instalado en espuma de poliestireno amarilla

El LiteWWeight zEPP es una tecnología de fijación eficiente para todos los materiales de polipropileno expandido (EPP). Cubre un amplio espectro de sellado de EPP y crea puntos de atornillado estables, incluso en puntos críticos. El LiteWWeight zEPP es una gran solución para componentes de EPP en logística y transporte, para funcionalizar construcciones de HVAC y NVH hechas de EPP, y para aplicaciones exigentes de movilidad y automotriz.

Características:

  • Alta resistencia al arrancamiento gracias a un anclaje óptimo con el material EPP
  • Es posible una transmisión de par muy alta gracias a la geometría especial "anti-giro" de MM-Welding
  • Integración completa en el sustrato
  • También es posible la colocación en el borde del material
  • La baja altura total del sujetador aumenta la libertad de diseño
  • Aplicable para todos los rangos de densidad
  • No es necesario taladrar previamente

Overlay
Un MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP fastener frente a un recorte de un fastener instalado en espuma de poliestireno amarilla

LiteWWeight® Double Pin

Un MM-Welding LiteWWeight® Double Pin negro para fijaciones en paneles de nido de abeja de polipropileno, permitiendo incluso crear una rosca metálica en estas estructuras.

Este elemento de fijación crea un punto de conexión fuerte que puede diseñarse para tornillos directos de plástico con una rosca interna métrica o incluso un orificio pasante. Consiste en un manguito, un deslizador y un inserto metálico opcional, que se puede seleccionar para adaptarse a la aplicación. Este elemento de fijación es ideal para conectar paneles sándwich ligeros hechos de aramida, polipropileno y más.

Las aplicaciones típicas incluyen paneles de panal de polipropileno: las cavidades internas allí hacen que sea difícil instalar elementos de fijación estándar como tornillos, porque no tienen una estructura a la que sujetarse en el panal. El LiteWWeight Double Pin está diseñado para fijarse fuertemente a este tipo de material, y si es necesario, incluso permite la inclusión de una rosca metálica.

Características:

  • Altamente versátil: puede contener un orificio pasante, un orificio roscado o un inserto metálico (M3–M8)
  • Alta resistencia gracias al bloqueo de forma con la capa superior y la conexión soldada con la capa inferior
  • Es posible la integración completa en el sustrato
  • La integración profunda en el material HCB permite fuerzas de extracción más altas de alrededor de 2,000 N

Overlay
Un MM-Welding LiteWWeight® Double Pin negro para fijaciones en paneles de nido de abeja de polipropileno, permitiendo incluso crear una rosca metálica en estas estructuras.

InWWerse® Fijación

Un elemento de fijación de tecnología de soldadura de metal MM-Welding InWWerse para anclar de forma segura sustratos roscados a materiales termoplásticos.

El InWWerse® Fastener ancla de manera segura sustratos roscados a materiales termoplásticos. El material del sustrato, el fijador y el control del proceso pueden coordinarse de tal manera que no se vean marcas en el lado opuesto, incluso con espesores de pared bajos. Por lo tanto, el InWWerse Fastener es ideal para fijar piezas decorativas y estructurales en las industrias automotriz, de aviación o ferroviaria.

Características:

  • Alta resistencia incluso con espesores de pared bajos
  • Ideal para polímeros termoplásticos con o sin refuerzo
  • Crea un punto de conexión inmediatamente cargable en termoplásticos
  • No se requiere pre-agujero o agujero pasante
  • Fuerte bloqueo de forma debido al diseño innovador en forma de cráter

Overlay
Un elemento de fijación de tecnología de soldadura de metal MM-Welding InWWerse para anclar de forma segura sustratos roscados a materiales termoplásticos.

InWWerse® Disc

Primer plano de un sujetador de disco inverso MM-Welding para conectar componentes plásticos convencionalmente no soldables, sin dejar marcas en el lado opuesto.

El Disco InWWerse® es una solución de fijación para conectar componentes plásticos que convencionalmente no se pueden soldar. Se puede utilizar para fijar termoplásticos disímiles, así como materiales muy delgados (<2.5 mm) sin crear marcas. Incluso con espesores de pared tan delgados, el Disco InWWerse® no crea un “efecto de lectura a través.” Este es el fijador ideal cuando la soldadura ultrasónica convencional alcanza sus límites y la unión no es una opción.

Características:

  • Fijación de componentes de polímero de pared delgada sin afectar la superficie opuesta
  • Alta resistencia incluso con bajos espesores de pared
  • Ideal para termoplásticos con o sin refuerzo
  • Alta fiabilidad del proceso

Overlay
Primer plano de un sujetador de disco inverso MM-Welding para conectar componentes plásticos convencionalmente no soldables, sin dejar marcas en el lado opuesto.

Descargar más información

Miniatura del folleto de tecnología de soldadura

Folleto MultiMaterial-Welding®

Descubre más sobre la tecnología MM-Welding y las opciones innovadoras de fijación que ofrece.

2.4 MB | pdf
El proceso de soldadura ultrasónica para una fijación rápida y confiable de materiales compuestos y ligeros

Éxito del cliente

Conexión de piezas termoformadas ligeras en un avión

Nuestro cliente Plastika Balumag buscaba el método de fijación óptimo para instalar sus piezas termoformadas en aviones. Los exigentes requisitos requerían una tecnología innovadora.

Leer más