Descripción general de tornillos SPAX®
Tornillos para interiores

Las principales aplicaciones interiores para tornillos SPAX® incluyen suelos, techos, paredes, muebles, escaleras, cocinas y baños. Casi todos los elementos de fijación interiores implican tableros de MDF, paneles traseros, componentes de madera o accesorios metálicos.
Una de las versiones especiales más famosas, SPAX-M, es particularmente potente para el montaje en tableros de MDF (tableros de fibra de densidad media). El tornillo de brida SPAX con ranura cruzada tiene un par de torsión más alto sin dañar o deformar el material, otra solución ideal utilizada para tableros duros.
Características:
- Fácil instalación sin taladrado previo
- Posicionamiento preciso con punta SPAX 4CUT y punta SPAX CUT
- Ahorro de tiempo, especialmente con madera dura
- Protección contra la corrosión disponible con WIROX (revestimiento de zinc brillante, libre de Cr6) y YELLOX (revestimiento de zinc amarillo, libre de Cr6)
Tornillos para exteriores

En áreas exteriores, los tornillos SPAX® se utilizan principalmente para terrazas, caminos y senderos, fachadas, pérgolas y cercas. Para resistencia a la intemperie, siempre recomendamos tornillos de acero inoxidable SPAX® (A2 o A4) en este tipo de aplicaciones.
Características:
- Fácil instalación sin taladrado previo
- Posicionamiento preciso con punta SPAX 4CUT y punta SPAX CUT
- Rosca de fijación especial que asegura una conexión segura y duradera
- Adecuado para conexiones de tornillo visibles y no visibles
Tornillos para madera

Para construcciones de madera como pérgolas, balcones, aislamiento entre vigas, cerchas de tejado y arriostramiento cruzado, los tornillos de acero inoxidable SPAX® y los tornillos SPAX con recubrimiento WIROX son soluciones fiables para prevenir la corrosión. Independientemente del tipo de producto SPAX®, se garantiza la calidad y el rendimiento de la unión.
Características:
- Máxima protección contra la corrosión gracias al recubrimiento WIROX o al acero inoxidable
- Tornillo de cabeza arandela con mayor par de apriete y mayor separación entre tornillos individuales
- Elección ideal para marcos y secciones de madera estrechas
- Las varillas roscadas SPAX eliminan la necesidad de usar adhesivos
Tornillos para instalación de ventanas

La serie SPAX® FEX es conocida por su alto rendimiento en la fabricación de ventanas. Incluye tornillos de marco autoperforantes, tornillos autorroscantes, tornillos combinados, tornillos de acoplamiento y tornillos de ajuste para perfiles de PVC y madera. Además de estos productos, el anclaje de marco SPAX es otra opción de alta calidad para marcos de ventanas y puertas. Esta solución de fijación sin tacos es adecuada no solo para marcos de plástico y madera, sino también para conectar perfiles de marco de PVC.
Características:
- Gama completa para la fabricación de ventanas
- Instalación precisa mientras se reduce el empalme de la madera
- Cabeza cilíndrica para marcos de madera y cabeza avellanada plana con tapas de plástico para marcos de plástico