Tornillos autorroscantes

Sistemas de Fijación Tecfi: Tornillos para Hormigón y Anclajes de Cuña

Tecfi es una empresa italiana especializada en fijaciones para hormigón y anclajes de cuña. Descubre más sobre estos elementos de fijación de alta resistencia.

Un conjunto de tornillos para concreto Tecfi y anclajes de cuña para conexiones de fijación fuertes en concreto.
Ir a eShop
Overlay

Dos personas discutiendo el diseño de un sujetador.
Descripción general de 7 tipos diferentes de tornillos para concreto Tecfi.

Tecfi Fasteners Overview  

Tornillos para hormigón

Los tornillos para hormigón son la opción ideal para una fijación rápida, segura y económica directamente en el hormigón. Son fáciles de instalar y permite alcanzar altos valores de carga. A diferencia de otros métodos de fijación, los tornillos para hormigón se pueden retirar posteriormente. Gracias a una variedad de diferentes formas de cabeza, son versátiles y se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones diferentes.

Los tornillos para hormigón Tecfi son adecuados para hormigón fisurado y no fisurado. Están aprobados para protección contra incendios y también pueden utilizarse en categorías de rendimiento sísmico C1 y C2.

4 anclajes de cuña Tecfi para anclar cargas altas en concreto

Anclajes de cuña

Los anclajes de cuña son soluciones de anclaje para cargas elevadas en hormigón fisurado y no fisurado. Su fácil montaje permite flujos de trabajo eficientes: una vez que se ha perforado y limpiado el agujero, el anclaje de cuña simplemente necesita ser introducido con un martillo y aplicar el par de apriete recomendado . Al apretar, el perno de cono se apoya contra la pared del agujero, permitiendo así la máxima capacidad de carga. Los anclajes de cuña son ideales para crear una conexión de fijación permanente y confiable que sea resistente a las vibraciones.

Ofrecemos anclajes de cuña Tecfi para diferentes aplicaciones, como anclajes de cuña aprobados por ETA para hormigón fisurado y no fisurado, aplicaciones sísmicas, acero inoxidable, diferentes profundidades de instalación y más.