TOX TRI

El TOX TRI original fue desarrollado en 1973 y es adecuado para casi todos los materiales de construcción. Se anuda o expande automáticamente, dependiendo del material de construcción.
Características:
- Taco universal adecuado para casi todos los materiales de construcción
- Cuerpo con división triple sin tapa
- Dispositivo antirrotación en el cuello del taco y alas giratorias en el cuerpo que evitan el giro dentro del material
- Instalación previa y a través del agujero
TOX DECO

Con el TOX DECO, los tornillos se pueden atornillar muy fácilmente debido a la geometría especial. Incluye una tapa desmontable que protege la superficie de la pared y evita que el taco se deslice hacia el interior del orificio perforado.
Características:
- Taco universal para casi todos los materiales de construcción
- Cuerpo de expansión con división cuádruple y tapa para una distribución uniforme de la fuerza
- Dispositivo antirrotación en el cuello del taco y alas giratorias en el cuerpo que evitan el giro dentro del material
TOX TRIKA

El TOX TRIKA incorpora una tapa en el taco que protege la superficie de la pared y evita que el anclaje se deslice hacia el interior del orificio perforado. Está diseñado para una instalación por inserción directa, lo que facilita su uso en múltiples aplicaciones.
Características:
- Taco universal apto para casi todos los materiales de construcción
- Cuerpo del taco de pared con división triple y tapa
- Dispositivo antirrotación en el cuello del taco y alas giratoria en el cuerpo que evitan la rotación en el material de construcción