Jürgen Eixler, Director de Ingeniería, Bossard Suiza

 

"Una mayor productividad es sinónimo de clientes satisfechos

En el ámbito de la fabricación, la productividad se ve afectada por una gran cantidad de factores, siendo un índice bajo de defectos uno de los más importantes. La resolución de problemas cuesta dinero y ocupa un tiempo precioso, algo de lo que puede dar fe uno de nuestros clientes, que se dedica a la fabricación de transformadores de potencia y voltaje para instalaciones públicas. Durante el montaje final de un convertidor de voltaje de gran tamaño, el cliente estaba teniendo problemas de gripado con tornillos inoxidables colocados dentro de unas carcasas de aluminio. Dicho gripado estaba siendo motivo de unas costosas reparaciones de las carcasas que, además, consumían mucho tiempo. En algunas ocasiones, la reparación no era posible, de manera que las carcasas debían desecharse.  

Existían tres problemas con una solución evidente
El jefe de producción comenzó a indagar en maneras con las que poder mejorar la situación, y se puso en contacto con los ingenieros de Bossard. La solución evidente consistía en lubricar los tornillos, pero, en este caso, había tres problemas involucrados, de los cuales el primero era el tiempo adicional que llevaría dicha lubricación, lo que tendría un impacto negativo en la productividad. En segundo lugar, podría darse un problema de ensuciamiento, lo que causaría un problema de fuga en las carcasas. Y en tercer y último lugar, la lubricación es una medida definida con cierta vaguedad, de manera que cada montador la pone en práctica de manera diferente

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, propusimos revestir los tornillos utilizando la solución de revestimiento de Bossard: una aplicación de revestimiento tribológico de lubricante seco. Los lubricantes secos reducen la fricción del mismo modo que lo hace un lubricante convencional, de manera que se requiera un par de apriete menor. Para garantizar la máxima fiabilidad durante el proceso, analizamos este efecto y los coeficientes de fricción en el laboratorio tecnológico para aplicaciones de Bossard. Paralelamente, nuestro cliente empezó a realizar unos ensayos iniciales empleando tornillos con revestimiento seco

La solución de revestimiento resulta convincente
Este trabajo preliminar se llevó a cabo con éxito, sin detectarse ningún problema al implementar la solución de revestimiento de Bossard durante la fase de producción. Los resultados fueron impresionantes, al igual que el número de casos en los que tuvieron que repararse las carcasas, ya que los problemas de fijación se redujeron a cero en el montaje final. Teniendo en cuenta que dichas reparaciones podrían llevar más de medio día, la solución de revestimiento de Bossard probablemente disparó la productividad en un colosal 20%. Además, debido a que los clientes finales tenían que aflojar y reapretar los tornillos, ellos también habían tenido problemas con el gripado de los conectores, lo que motivaba quejas y unas reparaciones costosas. No obstante, ese problema ya es historia desde que Bossard introdujera los tornillos revestidos.

Ref. BOS-AE-EL-01414 

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.