Elementos de fijación para materiales compuestos: bigHead®

bigHead® es una solución de fijación para materiales compuestos disponible en más de 400 versiones estándar. Gracias a su versatilidad, bigHead® se puede montar en la superficie mediante adhesivo o puede incrustarse completamente. Los clientes del sector automovilístico, el sector naval, el sector de la energía, la ingeniería mecánica y el sector del mueble pueden recurrir a una serie de alternativas a las tecnologías de fijación convencionales.

El diseño exclusivo de bigHead® ofrece ventajas de diseño y proceso
bigHead ofrece una amplia gama de elementos de fijación, como los pernos roscados, las tuercas o los collares, que se sueldan a una cabeza. Este diseño flexible permite integrar de forma discreta un punto de fijación en la pieza de plástico o de material compuesto sin agujero previo. bigHead se incrusta en la pieza o se une a la superficie mediante adhesivo. La pieza no se daña ni se debilita con ninguno de estos procesos.

  • Elementos de fijación incrustados en materiales compuestos
  • Características
bigHead Elementos de fijación incrustados en materiales compuestos
Esta solución segura elimina las operaciones secundarias mediante la integración del elemento de fijación en el proceso de fabricación del compuesto. El elemento de fijación se introduce exactamente en la posición adecuada de la herramienta del molde. Los elementos de fijación bigHead® están especialmente diseñados para incrustarse, lo que garantiza conexiones sólidas sin debilitar el producto compuesto ni aumentar su grosor o peso.
bigHead Elementos de fijación incrustados en materiales compuestos
  • Diseño ligero, hasta un 66 % más ligero en comparación con los pernos tradicionales
  • Ahorro de espacio y peso, sin necesidad de material compuesto adicional para anclar el perno
  • Colocación precisa y directa en la pieza
  • Antiaflojamiento y antivibración
  • Sin operaciones secundarias, instalación más eficiente
  • Resiste cargas de tracción y torsión altas
 

  • Unión de superficies mediante adhesivo
  • Características
bigHead unión de superficies mediante adhesivo
En el caso de los paneles compuestos que son demasiado finos para incrustar un elemento de fijación, la unión mediante adhesivo es una alternativa eficaz y discreta. Dado que no es necesario realizar ninguna perforación, la estructura de la pieza conserva su solidez. El pegamento puede introducirse en los orificios del cabezal perforado y luego unirse a la pieza de forma sólida y fiable.
bigHead unión de superficies mediante adhesivo
  • Sin orificios en la pieza compuesta
  • Antiaflojamiento y antivibración
  • Aplicación sencilla, no es necesaria ninguna herramienta especial
  • Diseño optimizado para el montaje superficial

  • Un socio de diseño
  • Características
bigHead Un socio de diseño
Un socio de diseño – transforme sus ideas en realidades
Gracias a la gran ventaja de tener sus propios servicios de innovación e ingeniería, bigHead® le ofrece soluciones de fijación personalizadas para sus aplicaciones. Colabore con nosotros y benefíciese del proceso de producción y el diseño del producto.
bigHead un socio de diseño
  • Diseño en material compuesto ligero sin compromiso
  • Sustitución de la perforación, el remachado y la soldadura.
  • Simplificación de los procesos de producción
  • Incorporación precisa de bigHead® en el material compuesto
  • Nuevas formas de utilizar los materiales compuestos
  • Desarrollo de la experiencia en el rendimiento de los materiales compuestos en tensión
  • Prototipos de nuevas ideas de diseño

Liberating Potential - Watch the movie

bigHead brochure

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.