Mungo® – El anclaje resistente, sencillo y flexible perfecto para su estructura

Mungo® es una solución ideal para productos metálicos, químicos, de nailon, fijaciones para aislamientos y otros productos especiales que sirven para aplicaciones de instalación de chapas de acero, ingeniería civil, carpintería, andamios para fachadas, cartón yeso, sistemas eléctricos e instalaciones sanitarias.

Si tiene alguna pregunta o petición acerca de las soluciones de anclaje, nuestros expertos en productos le ofrecerán más información.

  • Productos metálicos
  • Características
Mungo Productos metálicos
Entre las soluciones más conocidas de la línea de Mungo se encuentran los pernos pasantes, que se utilizan en aplicaciones para construcciones de acero, perfiles, máquinas, subestructuras, plataformas elevadas, escalerillas portacables, barandillas y construcciones de madera. Los ingenieros pueden seleccionar pernos pasantes de distintos materiales básicos, así como diferentes resistencias de hormigón, piedra natural y roca. Es necesario realizar una perforación previa.
Mungo Productos metálicos
  • m1t, m1t-C y m1tr, para hormigón C20/25-C50/60.
    • Alta resistencia a la corrosión, recubrimiento de cinc con ensayo de corrosión a la niebla salina de mín. 1000 horas o de acero inoxidable 316 (A4).
    • Certificación europea: opción 1 del DITE (documento de idoneidad técnica europeo).
    • Alta disponibilidad de aplicaciones, tanto para hormigón agrietado como no agrietado, o en zonas de influencia sísmica.
    • Alta resistencia al fuego, hasta F120.
    • Distancia al borde y distancia de separación reducidas.
    • Mayor interacción a través de los orificios con nueve dientes.
  • m2, m2-C y m2r para hormigón C20/25.
    • Disponible con recubrimiento Greentec®, galvanizado en caliente o de acero inoxidable 316 (A4).
    • Certificación europea: opción 7 del DITE.
    • Adecuado para hormigón no agrietado.
    • Fuerza de carga superior con mayor seguridad gracias al diseño mejorado de la mordaza con mayor expansión.
    • Mayor esfuerzo cortante y distancia de seguridad fija del momento de flexión.
    • Proceso de ajuste sencillo.
    • Instalación rápida del par de apriete.

  • Productos químicos
  • Características
Mungo Productos químicos

Los productos químicos y sus accesorios contribuyen al proceso de instalación previa antes de anclar los elementos de fijación. Gracias a sus diferentes propiedades y entornos de aplicación, recomendamos que utilice diferentes morteros, tanto para temperaturas frías como calientes, o para diferentes materiales o fuerzas y cargas específicas. Todos ellos garantizan una instalación permanente y firme, la cual cumpliará para su aplicación en construcciones de acero, de madera, fachadas, andamios de fachadas, barandillas, plataformas elevadas, máquinas, escaleras, escalas, escalerillas portacables, doseles, pasamanos y consolas. Los clientes también pueden seleccionar el tipo de mortero en función de los materiales básicos, p. ej., hormigón C20/25, ladrillo perforado, hormigón ligero, ladrillo, ladrillo de cal y arena, piedra natural y roca.

En el caso de los productos químicos, podemos ofrecerle pistolas de inyección y accesorios para limpiar los orificios perforados.

Mungo Productos químicos
  • Certificación europea: opción 1 del DITE.
  • Disponible tanto para hormigón agrietado como no agrietado, o en zonas de influencia sísmica.
  • DITE autorizado para la conexión de redondo en barras para hormigón instalado posteriormente.
  • Sin COV, de acuerdo con la legislación suiza (COV: compuestos orgánicos volátiles).
  • Documentado con el informe sobre la prueba de LEED.
  • Autorizado para sistemas de agua potable.
  • Aplicaciones con grandes cargas.
  • Adecuado para el trabajo en interiores (anclaje con recubrimiento cincado) y exteriores (anclaje de acero inoxidable).

  • Productos de nailon
  • Características
Mungo Productos de nailon
Los tacos de nailon, los tacos para marcos, los tacos para andamios y los tornillos para martillos son opciones adecuadas para materiales básicos blandos o duros, como el hormigón C20/25, el hormigón ligero, el ladrillo de cal y arena, las piedras naturales, la roca, el ladrillo perforado y el yeso. Para instalar cuadros, lámparas, soportes, perfiles, subestructuras, interruptores eléctricos y rieles, recomendamos utilizar tacos de nailon de poliamida de gran calidad PA6. Para las subestructuras de los tejados y las fachadas, las fachadas ventiladas, la fijación de aislamientos, subestructuras, perfiles, armarios y buzones, recomendamos tacos para marcos. Si necesita instalar andamios en las fachadas, andamios trepantes o cuerdas de tensado, podemos ofrecerle tacos para andamios.
Mungo Productos de nailon
  • Tapón de nailon:
    • Aplicación en la mayoría de materiales de construcción.
    • Previene la expansión prematura a través de una protección antigolpes.
    • Resistencia a la rotación. Cuando el tapón se expande, se sujeta inmediatamente.
    • Los dientes en M garantizan la expansión radial cuando se introduce un tornillo.
    • Evita que se rompa el tapón y se abra.
    • Aplicaciones en interiores y exteriores.
  • Tapón para marcos:
    • Certificación de la ETAG 020, aplicaciones multifuncionales para elementos no estructurados (MQL, MB, MBR).
    • Nivel de resistencia al fuego F90 para sistemas de fachadas.
    • Resistencia a la rotación.
    • Previene la expansión prematura a través de una protección antigolpes.
    • Elementos de fijación pasantes.

  • Elementos de fijación de aislamientos
  • Características
Mungo Elementos de fijación de aislamientos
Los elementos de fijación de aislamientos (con o sin clavos) son opciones ideales para fijar en materiales básicos como el hormigón C20/25, el hormigón ligero, el ladrillo, el ladrillo de cal y arena o el ladrillo perforado. Estos elementos de fijación pueden resolver problemas de aplicación con materiales aislantes blandos, resistentes a la presión, lanas minerales, lanas de vidrio, planchas de lana de madera para construcción, paneles de espuma rígida de poliuretano o poliestirenos.
Mungo Elementos de fijación de aislamientos
  • Elementos de fijación de aislamientos con clavos (de plástico o acero)
    • Certificados según la ETAG 014: A, B, C
    • Autorizados para elementos de fijación de ETICS.
    • Compuestos por un tapón de expansión con disco de retención y clavo de expansión con cabezal especial.
    • Se combinan con discos MDD-VZ para material de aislamiento blando.
    • Resistencia a los golpes.
    • Elementos de fijación pasantes
  • Elementos de fijación de aislamientos sin clavos.
    • Nivel de aislamiento reducido.
    • Resistencia a los golpes.
    • Tiempo de instalación reducido.
    • Elementos de fijación pasantes.

  • Productos especiales
Mungo Productos especiales
¿Busca productos rápidos y sencillos para instalaciones de cartón-yeso, cartón gris, yeso u hormigón ligero? Nuestras soluciones para este tipo de productos incluyen tacos neumáticos, anclajes de paredes huecas, así como elementos de fijación sencillos y anclajes de palanca.

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.