Heyco® – Para su montaje y protección de cables

Como empresa líder en componentes integrales de montaje de cables, Heyco® diseña y produce productos de protección de alambre por moldeo, así como componentes eléctricos por estampación. Para garantizar la calidad de cualquier producto es importante comprender el entorno específico y las propiedades mecánicas del material, la característica esencial debe ser fácil de operar, la seguridad y fiable

  • Sujetadores de Empuje HEYClipTM
  • Aplicaciones
  • Características
Heyco Sujetadores de Empuje HEYClipTM
Los Sujetadores Pasador de Empuje HEYClipTM son un concepto para el rápido y fácil proceso de montaje o desmontaje. HEYClipTM incluye broches de remaches, clips, botones y clavijas sujetadoras.
Heyco Sujetadores de Empuje HEYClipTM
  • Energía Solar
  • Electricidad
  • Compatibilidad electromagnetica
  • Otras industrias de energía

Heyco Sujetadores de Empuje HEYClipTM
  • Ampliación para asegurar los sujetadores
  • Uso múltiple
  • Limpieza y cuidado impecable de la instalación
  • Ahorro de costes y tiempo

  • Heyco®-Tite Pasamuros
  • Aplicaciones
  • Características
Heyco Heyco®-Tite Pasamuros (Sujeción de Cordones)
Heyco®-Tite representa un alto rendimiento y durabilidad para agarrar y proteger cables y cables para cualquier aplicación interior/exterior. Para diferentes ambientes le ofrecemos diferentes tipos y materiales, Nylon 6/6 sin halógeno, aluminio, latón niquelado y acero galvanizado zinc.
Heyco Heyco®-Tite Pasamuros (Sujeción de Cordones)
  • Energía
  • Instalación
  • Automatización
  • Industria robótica
  • Vehículos ferroviarios
  • Tráfico y construcción de máquinas
Heyco Heyco®-Tite Pasamuros (Sujeción de Cordones)
  • Protección del alivio de la tensión
  • Elemento de sellado superior, anillo-O extra no necesario
  • Resistencia a la vibración
  • Excelente resistencia a la corrosión

  • Nytye® Sujeta cables
  • Características
Heyco NytyeSujeta cables
Para cumplir cualquier requisito de aplicación, ya sea interior o exterior, es necesario asegurarse de que el material es adecuado para la humedad, la corrosión, las altas/ bajas temperaturas. Para obtener las propiedades correctas, es necesario determinar la construcción y el diseño adecuados. Heyco® ofrece productos de alta resistencia, dientes de cierre, muesca-libre, o doble-bucle. Esto incluye los montajes completos, soportes y otros accesorios llamados Nytye®.
Heyco Nytye Sujeta cables
  • Diseño de una pieza con ahorro de costo y tiempo
  • Compatibles con MS3367 y MIL –S-23190E

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.