Nexans – Accesorios de transmisión y distribución de energía

Nexans proporciona productos de alta calidad para cables y redes de líneas, que son adecuados para la conexión, ramificación de conductores de aluminio y cobre. Podemos ofrecerle tensores de compresión, bisagras de compresión, terminal de cable mecánico, conector mecánico y las herramientas de sujeción, para empoderar su negocio de bajo, medio y alto voltage, tecnología de conexión, así como soluciones personalizadas en la transmisión y distribución de energía.

  • Terminal de Cables de compresión
  • Aplicaciones
  • Características
Nexans Terminal de Cables de compresión
Las terminales de cable de compresión tienen múltiples formas, tales como sólidos redondos, trenzados redondos, sólidos sectoriales, trenzados sectoriales y trenzados redondos en conductores descubiertos exclusivamente. El cliente puede elegir terminales de cable hechas de cobre para aislado, conductor no-comprimido, o hechos de aluminio para conductores de aluminio y cables.
Nexans Terminal de Cables de compresión
  • Construcción y territorios
  • Alta tensión y proyectos
  • Telecomunicaciones y transmisión de datos
  • Otra transmisión
  • Automatización

Nexans Terminal de Cables de compresión
  • Cumplimiento VDE
  • Con y sin agujero de inspección
  • Rango de tamaño completo

  • Terminales mecánicas de cables
  • Aplicaciones
  • Características
Nexans Terminales mecánicas de cables
Terminales mecánicas de cables, la aleación de aluminio de alta resistencia hecha, proporcionan la eficiencia de los conductores de conexión de 1kV a 52kV. Están disponibles con tornillos de cabeza-cortada de latón o de aleación de aluminio de alta resistencia. La aplicación simple trae una gama más grande de la sección transversal del conductor (16-1000 mm2). Se puede utilizar para los conductores del cobre y del aluminio.
Nexans Terminales mecánicas de cables
  • Construcción y territorios
  • Alta tensión y proyectos
  • Telecomunicaciones y transmisión de datos
  • Otra transmisión
  • Automatización

Nexans Terminales mecánicas de cables
  • Fácil instalación sin utilizar herramientas de engaste
  • Minimizar el gasto de almacen de la sección transversal
  • Cumplimiento VDE
  • Rango de tamaño múltiple

  • Bisagras de Compresión
Nexans Bisagras de Compresión
Si usted está buscando bisagras de compresión, ya sea estándar DIN, o especiales, no-tensión, reducción de no-tensión, o plena-tensión, hecho de cobre, o de hecho de aluminio, por favor póngase en contacto con nosotros, le presentaremos una gama más amplia de bisagras de compresión.

  • Conector mecánico
Nexans Conector mecánico
Los conectores mecánicos también están disponibles de conductor de conexión desde 1kV hasta 52kV.

  • Abrazaderas
Nexans Abrazaderas
Para material conductor, ofrecemos cobre, aleación de aluminio de alta-resistencia, y abrazaderas acanaladas de hierro fundido.

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.