Reiku le ofrece una solución integral de gestión de cables incluyendo tuberías, conexión, protección contra el calor y la radiación. En muchas aplicaciones en automotriz, aviación, marítimo, transporte, vehículos comerciales, maquinaria, los clientes obtienen beneficios de su gran diseño, calidad industrial y mientras tanto la garantía de operación sin problemas en la producción. Todo lo anterior le compromete la eficacia y el ahorro de costes.

  • Sistema de protección de cables
  • Aplicaciones
  • Características
Reiku Sistema de protección de cables
No importa dónde usted y su cliente están buscando una protección de cable o entubado, podemos ayudarle con el sistema flexible, rápido y bien-protegido como soluciones integrales incluyendo tubos, abrazaderas, soportes, conectores especiales (con o sin sellado integrado), distribuidores, etc., estándar o personalizado. Con nuestra solución, usted puede proteger sus cables y alambres en muchos lugares de trabajo, mientras tanto, ahorra tiempo, costes de instalación y otros costes operativos adicionales.
Reiku Sistema de protección de cables
  • Industria aérea y espacial
  • Industria del ferrocarril
  • Vehículos comerciales
  • Construcción naval
  • Ingeniería mecánica
  • Instalación electrónica
  • Aplicación industrial general
Reiku Sistema de protección de cables
  • Fácil de montar / desmontar, conexión rápida
  • Duradero, de peso ligero
  • Radio de flexión pequeño, flexibilidad de los tubos
  • Diseño de conexión anti-vibración

  • Solución robótica
  • Aplicaciones
  • Características
Reiku Solución robótica
En la industria de la robótica y la automatización la riqueza crucial de la experiencia puede ayudarle a satisfacer expectativas de mayor calidad y requisitos específicos. El gran diseño del tubo geométrico con el material calificado le promete a usted y a su sistema de cable de alta durabilidad y larga duración en la vida útil.
Reiku Solución robótica
  • Robótica
  • Automatización

Reiku Solución robótica
  • Libre de Halógeno
  • Protección contra fluidos, aceites cortantes, suciedad
  • Disponible para proporcionar conectores u otros accesorios correspondientes

  • Sistema de revestimiento
  • Aplicaciones
  • Características
Reiku Sistema de revestimiento
Cuando se requiere agrupar y proteger los cables eléctricos, se necesita un sistema de revestimiento cualificado, hecho de PVC o tejido de nylon recubierto de vinilo, para proteger sus cables contra interferencias externas. Ofrecemos varios tipos de métodos de cierre de superposición (Z/ R/ M/ G) en toda la longitud del revestimiento. Se puede encontrar la amplia gama de diámetro de 9 mm hasta 120 mm, longitud hasta 50 metros.
Reiku Sistema de revestimiento
  • Encuadernación y protección de cables
Reiku Sistema de revestimiento
  • Cierre rápido adecuado para la instalación
  • Utilizado en todos los sectores de la industria
  • Llama libre de halogeno, auto-extinción
  • Compatible con el ejército alemán y telecomunicaciones

  • Protección contra el calor
  • Aplicaciones
  • Características
Reiku Protección contra el calor
Para proteger de forma segura los cables contra el calor radiactivo, es necesario tener en cuenta la temperatura de aplicación, la longevidad del servicio y las formas y tipos versátiles de sus cables. En principio, los tipos de materiales determinan el nivel de protección térmica de la temperatura. Le ofrecemos tres versiones, hechas de tela de vidrio, tejido de silicio y paramida, temperatura de radiación hasta +350ºC, +650ºC y 800ºC. También puede elegir las formas como tejidos, tiras, tubos, o como su requisito específico.
Reiku Protección contra el calor
  • Automotriz
  • Aeroespacial
  • Petroquímica
  • Industria del plástico
  • Cristaleria
  • Reactores
  • Obras de fundición

Reiku Protección contra el calor
  • Seguridad, sin riesgo
  • Versátil, resistente al ajuste resistente en aplicaciones
  • Larga vida útil

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.