Nytemp® es un parche de cierre de torsión de alta temperatura fiable y costo-eficiente para juntas de sujeción. El parche de nylon altamente elástico, resistente al desgaste-se aplica en una porción específica del hilo. Se elimina el juego entre rosca externa e interna, haciendo resistente a las vibraciones de conexión

  • Aplicaciones
  • Características
Nytemp® pedazo de autoretención
  • Automotriz
  • Militar
  • Aeroespacial

Nytemp® pedazo de autoretención
  • Añade resistencia a las vibraciones y caracteristicas anti-aflojamiento a las conexiones de tornill
  • Cobertura radial de 180º o 360º
  • Re-utilizable varias veces
  • Resistente a lubricantes, combustible y la mayoría de los disolventes comerciales
  • Muy rentable eficaz
  • Amigable con el medio ambiente
  • Amplio rango de temperatura 50ºC - 232ºC
  • Apto para casi todos los metales

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.