Delta PT® – El tornillo para los termoplásticos

 

 

 

 

 

 

Delta PT® es un tornillo especialmente diseñado para termoplásticos.

Flujo de material óptimo
Los tornillos Delta PT® tienen una forma de flanco de rosca estrecha, lo que hace que la tensión radial sea mínima. De esta forma, se consigue un flujo de materiales sin obstáculos durante la instalación y se reduce el riesgo de daño de la cabeza.

Excelente resistencia a la vibración, antiaflojamiento
El diseño de paso de rosca ofrece una gran carga de sujeción, lo cual es fundamental para reducir la presión superficial y la pérdida de precarga. Además, puede aumentar su vida útil.

Gran resistencia a la tracción y a la torsión
La zona de tensión en forma de V puede soportar hasta un 50% más de resistencia al esfuerzo de cizallamiento y a la torsión, incluso con un paso de rosca y una longitud inferiores.

Rendimiento calculado para aplicaciones específicas
El programa de cálculo basado en la carga de sujeción DELTA® CALC simula y predice el comportamiento del tornillo sobre un plástico determinado. Muestra las predicciones cualitativas sobre cómo se comportará la unión cuando se someta a una carga estática y dinámica para exponer la seguridad y fiabilidad de las uniones que se están comprobando. El laboratorio de aplicaciones técnicas de Bossard puede utilizar estas predicciones para determinar los valores y los aspectos de los parámetros de montaje, mediante el trabajo con componentes originales suministrados por el cliente. Si desea realizar una solicitud, póngase en contacto con Bossard.

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.