El tornillo PT® es una solución de fijación autorroscante. Se puede montar de manera directa y fiable en materiales termoplásticos. Gracias a su geometría y su material, este tornillo puede ofrecer protección frente a la fragilidad producida por el hidrógeno y la reducción de la tensión radial del material termoplástico. Se pueden encontrar aplicaciones para los tornillos PT® en diferentes entornos y sectores industriales. El acero inoxidable A2 y A4 también está disponible según exigencias específicas de anticorrosión.

Ensamblaje directo
El hecho de que disponga de un ángulo de flanco de 30º aumenta la profundidad portante de la rosca y hace que la capacidad de soporte de carga sea mayor. Además, reduce las fuerzas radiales durante la instalación, amplía el componente axial y mejora el flujo del material.

Diseño de paso óptimo
El paso óptimo permite que el tornillo se autobloquee correctamente y genera un índice de equilibrado de carga en forma de profundidad portante de la rosca.

Flujo de material óptimo
Durante la formación de la rosca, los tornillos PT desarrollan un flujo de material óptimo, aumentan la capacidad de transporte de carga y ofrecen la mejor resistencia frente a la relajación con un diseño de relieve óptimo. Se producirá un mayor desplazamiento del material, lo que reducirá la tensión radial en la zona central del tornillo

Unión roscada eficiente que ahorra costes
La unión roscada facilita el diseño de estructuras planas con paredes delgadas, lo que genera un ahorro de costes y una reducción del tiempo de ciclo durante el moldeado por inyección.

 

 

 

 

 

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.