SHEETtracs® – Montaje fiable en chapa metálica fina

En el caso de las chapas metálicas finas con orificios guía previamente perforados, el paso más problemático es formar una rosca para crear uniones fiables y extraíbles.

SHEETtracs® es un tornillo autorroscante diseñado para el montaje de chapas metálicas previamente perforadas de menos de 1,5 mm de grosor. Gracias a esta solución fiable, las chapas metálicas pueden ser más ligeras y finas, lo que contribuye a ahorrar costes, como ocurre, p. ej., con los electrodomésticos.

Lo que hace único a SHEETtracs® es la forma especial de su rosca. El ángulo del flanco asimétrico de 45º (30º/15º) reduce el desplazamiento del material y crea una rosca hembra más estable en chapa metálica fina. Esto aumenta el nivel del par de ruptura del atornillado y permite repetir el montaje varias veces. En la zona cónica inferior del tornillo, el ángulo del flanco se invierte y el embudo resultante se forma principalmente en la dirección del atornillado.

 

 

 

La zona de formación de la rosca no circular garantiza el proceso de centrado y apriete.

Durante la aplicación de SHEETtracs®, se pueden observar tres pasos: inserción, formación de la rosca y apriete.

Los tornillos SHEETtracs® se pueden montar varias veces. Los tamaños de los tornillos van de los 3 mm a los 6 mm.

Características:

  • Gran fuerza de la unión del tornillo.
  • Gracias al montaje fiable, se obtiene una alineación y un enganche de las roscas adecuados.
  • Rosca hembra robusta creada con gran par de ruptura.
  • Gran resistencia a la vibración.

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.