SPAX® – El desarrollo de una conexión permanente

Los tornillos SPAX® se utilizan habitualmente en aplicaciones para sistemas de ventanas y construcciones de madera en interiores y exteriores. Este nuevo elemento de fijación es la mejor solución para artesanos, empleados de mantenimiento, arquitectos y otros trabajadores del sector.

  • Interiores
  • Características
SPAX interiores
Entre las principales aplicaciones de interiores se encuentran suelos, techos, paredes, mobiliario, escaleras, cocinas y baños, cuyos elementos de fijación están hechos en su mayoría a partir de tableros de fibra de densidad media, paneles traseros, elementos de madera y accesorios de metal. Uno de los modelos más conocidos, SPAX®-M, ofrece un rendimiento excelente cuando se combina con tableros de fibra de densidad media o tableros de madera de pared delgada. El tornillo de brida SPAX con hendidura en cruz cuenta con mayores pares de apriete, pero no daña ni deforma los materiales a la hora de fijarse en paneles traseros, por lo que es otra solución ideal para tableros de aglomerado.
SPAX interiores
  • Fácil penetración sin proceso de perforación previa.
  • Función de posicionamiento preciso con puntas 4CUT y CUT.
  • Tiempo de trabajo más corto, especialmente en el caso de la madera dura.
  • Protección contra la corrosión también disponible con WIROX (recubrimiento de cinc brillante, sin Cr 6) y YELLOX (recubrimiento de cinc amarillo, sin Cr 6).

  • Exteriores
  • Características
SPAX Exteriores
Entre las principales aplicaciones para exteriores se incluyen pavimentos, caminos, pasarelas, fachadas, pérgolas y vallas. El acero inoxidable de SPAX (A2 o A4) es siempre la mejor opción para obtener una buena resistencia a los agentes atmosféricos.
SPAX Exteriores
  • Fácil penetración sin proceso de perforación previa.
  • Función de posicionamiento preciso con puntas 4CUT y CUT.
  • La rosca de fijación especial garantiza una conexión segura y duradera.
  • Adecuado para conexiones de tornillo visibles y no visibles.

  • Construcciones de madera
  • Características
SPAX Construcciones de madera
Las mejores soluciones contra la corrosión para construcciones de madera como cocheras, balcones, aislamiento de vigas, cerchas y refuerzos de tensión laterales son los tornillos de acero inoxidable SPAX y SPAX con recubrimiento de WIROX. Independientemente del tipo de producto SPAX, la calidad y el rendimiento de la conexión están totalmente garantizados.
SPAX Construcciones de madera
  • Los SPAX con recubrimiento de WIROX o de acero inoxidable ofrecen una gran protección contra la corrosión.
  • Tornillo con cabeza de arandela con mayores pares de apriete y mayor distancia de separación entre tornillos.
  • Gran elección para pórticos y secciones estrechas de madera.
  • No necesitan encolado y los tirantes roscados SPAX están disponibles en longitudes de 800 a 3000 mm.

  • Instalación de ventanas
  • Características
SPAX Instalación de ventanas
La serie FEX es muy conocida por su gran rendimiento en la fabricación de ventanas. Incluye tornillos para la perforación de marcos, tornillos autoperforantes, tornillos combinados, tornillos de acoplamiento y tornillos de ajuste, tanto para perfiles de madera como de PVC. Además, el anclaje para marcos de SPAX, sin ningún tapón, es otra solución de fijación ideal para la instalación de ventanas, no solo para accesorios de ventanas de plástico o madera, sino también para marcos de conexión de PVC.
SPAX Instalación de ventanas
  • Gama completa para la fabricación de ventanas.
  • Instalación precisa y reducción del efecto de separación de la madera.
  • Cabezal cilíndrico para marcos de madera y cabezal avellanado con tapas de protección para marcos de plástico.

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.