Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB3400

BN 33928 - Akku-Nietpistole in Kunststoffkoffer komplett ausgerüstet

  • Für Niet-Ø: 4,8-6,4
  • Gewicht: 2,1 kg inkl. 2,0 Ah Akku, 2,42 kg inkl. 4,0 Ah Akku
  • Zugkraft: 18 kN
  • Ladezeit: 30 min (2,0 Ah), 60 min (4,0 Ah)
  • Arbeitshub: 30 mm
  • Bis zu 1000 Setzvorgänge pro Akkuladung
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.stanleyengineeredfastening.com

Marke
Marke STANLEY® Assembly Technologies
Produktlinie
Produktlinie ProSet® PB3400
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
UN-Nummer
UN-Nummer
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Für Niet-Ø: 4,8-6,4
  • Gewicht: 2,1 kg inkl. 2,0 Ah Akku, 2,42 kg inkl. 4,0 Ah Akku
  • Zugkraft: 18 kN
  • Ladezeit: 30 min (2,0 Ah), 60 min (4,0 Ah)
  • Arbeitshub: 30 mm
  • Bis zu 1000 Setzvorgänge pro Akkuladung
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.stanleyengineeredfastening.com

Eigenschaften

Marke
Marke STANLEY® Assembly Technologies
Produktlinie
Produktlinie ProSet® PB3400
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
UN-Nummer
UN-Nummer
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Lieferumfang

1 Akku-Nietpistole
1 Satz Mundstück und Spannbacken für ø 4,8 Blindniete
1 Satz Mundstück und Spannbacken für ø 6,4 Blindniete
2 Akkus DCB182 18 V / 4,0 Ah Li-Ion (75 Wh x 2)
1 Ladegerät DCB1104 für 18 V Li-Ion Akkus, 230 V
1 Anweisungshandbuch
1 Hartplastik-Koffer


Warnhinweis

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.​

UN-Nummer

UN-3481 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien mit Ausrüstungen verpackt (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)