Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
HellermannTyton® EVO-KR-PL-BU

Nouveau

BN 22358 - Montagewerkzeug für Kabelbinder mit Glasfaserstift-Verschluss

  • Einhandbedienung

  • Seitliches Einführen des Kabelbinders

  • Leichtes Kunststoffgehäuse

  • Eine Stirnkappe zum Abbinden der 6 mm und 8 mm KR-Kabelbinder

  • Spannungseinstellung und Möglichkeit, das Werkzeug zu kalibrieren


Marke
Marke HellermannTyton®
Produktlinie
Produktlinie EVO-KR-PL-BU
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien

Toutes les caractéristiques

Nettopreis pro Stück


Caractéristiques de produit

  • Einhandbedienung

  • Seitliches Einführen des Kabelbinders

  • Leichtes Kunststoffgehäuse

  • Eine Stirnkappe zum Abbinden der 6 mm und 8 mm KR-Kabelbinder

  • Spannungseinstellung und Möglichkeit, das Werkzeug zu kalibrieren

Caractéristiques

Marke
Marke HellermannTyton®
Produktlinie
Produktlinie EVO-KR-PL-BU
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien



Adapté pour


BN 22140

HellermannTyton® KR8 - Kabelbinder mit Glasfaserstift-Verschluss - Polyamid - PA 6.6

BN 22141

HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia - Poliamida - PA 6.6

BN 22142

HellermannTyton® KR8 - Cable ties locked by glass fibre pin weather resistant - Polyamide - PA 6.6