BM

BN 20462 - Hydraulisches Hand-Crimpwerkzeug-Set mit Matrizen

  • Klemmbereich: 10 – 240 mm²
  • Presse: 50 kN
  • Gewicht: 2 kg
  • Abmessungen: 120 x 370 mm
  • Hydrauliköl: Shell T15

Marke
Marke BM

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktbezeichnung

  • Klemmbereich: 10 – 240 mm²
  • Presse: 50 kN
  • Gewicht: 2 kg
  • Abmessungen: 120 x 370 mm
  • Hydrauliköl: Shell T15

Eigenschaften

Marke
Marke BM

Lieferumfang

Das Crimpwerkzeug-Set wird mit manueller hydraulischer Presse, Matritzenset für nicht isolierte Kabelschuhe 10 – 240 mm² und tragbarem Koffer geliefert.

Illustration Montagehinweise





Hierfür geeignet


BN 20374 - DIN 46234

BM - Quetschkabelschuhe Ringform ohne Isolation - Kupfer - verzinnt

BN 20402

BM - C-Abzweigklemmen - Kupfer - verzinnt

BN 20420

Matrizen für Presswerkzeuge nicht isolierte - Stahl

BN 20421

Matrizen für Presswerkzeuge isolierte - Stahl

BN 20339

Durchführungstüllen - Polyamid - PA 6.6

BN 20401

BM - C-Abzweigklemmen - Kupfer - blank