Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

EN SV

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produktvorschläge

BM

BN 20465 - Hydraulisches Hand-Crimpwerkzeug ohne Matrizen

  • Klemmbereich: 10 – 400 mm²
  • Presse: 125 kN
  • Gewicht: 6 kg
  • Abmessungen: 635 x 200 x 100 mm
  • Hydrauliköl: Shell T12

Marke
Marke BM

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktbezeichnung

  • Klemmbereich: 10 – 400 mm²
  • Presse: 125 kN
  • Gewicht: 6 kg
  • Abmessungen: 635 x 200 x 100 mm
  • Hydrauliköl: Shell T12

Eigenschaften

Marke
Marke BM

Lieferumfang

Das Crimpwerkzeugset wird komplett mit manueller hydraulischer Presse und tragbarem Koffer geliefert.

Illustration Montagehinweise





Hierfür geeignet


BN 20395

BM - Presskabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt

BN 20397 - DIN 46235

BM - Presskabelschuhe DIN - Kupfer - verzinnt

BN 20398

BM - Presskabelschuhe lang für Erdung - Kupfer - verzinnt

BN 20420

Matrizen für Presswerkzeuge nicht isolierte - Stahl

BN 20421

Matrizen für Presswerkzeuge isolierte - Stahl