POP® ProSet® XT2
BN 50682 - Hydropneumatisches Nietwerkzeug mit Nagelabsaugvorrichtung
Ausgerüstet für Standardniete mit Durchmesser 3,2 und 4 und 4,8 mm
Ausrüstungen für weitere Abmessungen und Niettypen können angefragt werden!
Gewicht: 1,26 kg (inklusiv Mundstück)
Zugkraft bei 5,5 bar: 8,9 kN
Kraft-Gewicht Verhältnis: 7,06 kN/kg
Hub: min. 20 mm
Zykluszeit (circa): 0,6 Sek
Betriebsdruck: 5-7 bar
Freies Luftvolumen bei 5,5 bar: 2,2 l
Geräuschepegel: 77,1 dB (A)
| Marke |
Marke
POP®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
ProSet® XT2
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
All features
Nettopreis pro Stück
Product features
Ausgerüstet für Standardniete mit Durchmesser 3,2 und 4 und 4,8 mm
Ausrüstungen für weitere Abmessungen und Niettypen können angefragt werden!
Gewicht: 1,26 kg (inklusiv Mundstück)
Zugkraft bei 5,5 bar: 8,9 kN
Kraft-Gewicht Verhältnis: 7,06 kN/kg
Hub: min. 20 mm
Zykluszeit (circa): 0,6 Sek
Betriebsdruck: 5-7 bar
Freies Luftvolumen bei 5,5 bar: 2,2 l
Geräuschepegel: 77,1 dB (A)
Features
| Marke |
Marke
POP®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
ProSet® XT2
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
| Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Suitable for this
BN 25284
Verlängertes Frontkappenset zu Nietwerkzeugen POP® ProSet® XT - Stahl
BN 2056
POP® - Mundstücke zu Niet- und Setzwerkzeugen - Stahl
BN 25217
POP® - Klemmbacken dreiteilig zu Nietwerkzeugen - Stahl
BN 25297
POP® PRH 830 - Winkelkopf klein 90° zu Nietwerkzeug POP® ProSet® XT2 - Stahl
BN 25298
POP® PRH 840 - Cabezales para esquinas de 90° para remachadora POP® ProSet® XT2 - Acero