Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8
BN 342
DIN 125 A
(Norm zurückgezogen)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Oberfläche |
Oberfläche
blank
|
| Härte |
Härte
200 HV
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Oberfläche |
Oberfläche
blank
|
| Härte |
Härte
200 HV
|
BN 20508 - DIN 125 A - ISO 7089
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 - Stahl - verzinkt-blau mit CresaCoat® C 307 Black
BN 20538 - DIN 125 A - ISO 7089
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 - Stahl - verzinkt-blau mit CresaCoat® C 313 Silver
BN 30713 - DIN 125 A - ISO 7089
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 - Stahl - feuerverzinkt
BN 343 - DIN 125 A - ISO 7089
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 - Stahl - verzinkt-blau
BN 5282 - DIN 125 A - ISO 7089
Rosette piane senza smusso, per viti con classe di resistenza fino a 8.8 - Acciaio - fosfatata