Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8
BN 343
DIN 125 A
(Norm zurückgezogen)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
| Härte |
Härte
200 HV
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Informations complémentaires
Caractéristiques
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
| Härte |
Härte
200 HV
|
BN 20508 - DIN 125 A - ISO 7089
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 - Stahl - verzinkt-blau mit CresaCoat® C 307 Black
BN 20538 - DIN 125 A - ISO 7089
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 - Stahl - verzinkt-blau mit CresaCoat® C 313 Silver
BN 30713 - DIN 125 A - ISO 7089
Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 - Stahl - feuerverzinkt
BN 342 - DIN 125 A - ISO 7089
Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 - Acier - clair
BN 5282 - DIN 125 A - ISO 7089
Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 - Acier - phosphaté