KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000
BN 26280 - Hydropneumatische Tischpresse mit Kraft- und Wegüberwachung
Für die Montage von KOENIG EXPANDER® der Serie MB von Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), Serie CV von Ø 3 - 10 mm, Serie LP von Ø 3 - 10 mm und Serie RE von Ø 4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)
Höhe: ca. 1360 mm
Breite: ca. 340 mm (max. 530 mm)
Tiefe: ca. 495 mm
Arbeitsraum (Höhe): 250 mm (Arbeitshöhe zwischen Tischplatte und Pinole, ohne Setzwerkzeug)
Arbeitsraum (Tiefe): 200 mm (Mittenstand zwischen Pinole und C-Rahmen)
Tisch (Breite x Tiefe): 220 x 160 mm
Gewicht: ca. 140 kg
Presskraft: 30 kN (Maximalkraft 29,5 kN bei 6 bar)
Pinolenhub: 60 mm
Arbeitshub: 10 mm (innerhalb Pinolenhub)
Arbeitsgeschwindigkeit: 40 mm/s (max. möglich bei 6 bar)
Betriebsspannung: 230 V/110 V, automatische Umschaltung auf entsprechendes Netz
Bedienung: Terminal VISUAL POINT mit QVGA Grafik Display
Kraft- und Wegkontrolle: Sensoren, justiert mit SIT Referenzsensor
Software: WINSCOPE Software zur Anbindung an einen PC
| Marke |
Marke
KOENIG EXPANDER®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
EXPRESS 3000
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Todas las características
Nettopreis pro Stück
Características del producto
Für die Montage von KOENIG EXPANDER® der Serie MB von Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), Serie CV von Ø 3 - 10 mm, Serie LP von Ø 3 - 10 mm und Serie RE von Ø 4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)
Höhe: ca. 1360 mm
Breite: ca. 340 mm (max. 530 mm)
Tiefe: ca. 495 mm
Arbeitsraum (Höhe): 250 mm (Arbeitshöhe zwischen Tischplatte und Pinole, ohne Setzwerkzeug)
Arbeitsraum (Tiefe): 200 mm (Mittenstand zwischen Pinole und C-Rahmen)
Tisch (Breite x Tiefe): 220 x 160 mm
Gewicht: ca. 140 kg
Presskraft: 30 kN (Maximalkraft 29,5 kN bei 6 bar)
Pinolenhub: 60 mm
Arbeitshub: 10 mm (innerhalb Pinolenhub)
Arbeitsgeschwindigkeit: 40 mm/s (max. möglich bei 6 bar)
Betriebsspannung: 230 V/110 V, automatische Umschaltung auf entsprechendes Netz
Bedienung: Terminal VISUAL POINT mit QVGA Grafik Display
Kraft- und Wegkontrolle: Sensoren, justiert mit SIT Referenzsensor
Software: WINSCOPE Software zur Anbindung an einen PC
Información adicional
Ein schneller Werkzeugwechsel erspart lange Umrüstzeiten. Der notwendige Arbeitshub ist vorprogrammiert und nach zu verarbeitendem Expander-Typ abrufbar (max. 32 Speicherplätze). Ausserdem wird der Arbeitshub bei jedem einzelnen Expander neu referenziert, was eine hohe Prozesssicherheit und Verarbeitungsqualität garantiert. Die Presse verfügt über eine Kraft-/Weg-Überwachung; entsprechende Daten lassen sich zur späteren Verarbeitung auf einem kundenseitigen Computer mittels RS232 Schnittstelle aufzeichnen. Die dazu notwendige Software ist im Lieferumfang enthalten.
Características
| Marke |
Marke
KOENIG EXPANDER®
|
| Produktlinie |
Produktlinie
EXPRESS 3000
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Mehrere Materialien
|
Adecuado para
BN 26171
KOENIG EXPANDER® MB 600 - Bouchons étanches - INOX - 1.4305 - passivé incolore
BN 26174
KOENIG EXPANDER® MB 600 - Bouchons étanches exécution en pouces - INOX - 1.4305 - passivé incolore
BN 26172
KOENIG EXPANDER® MB 700 - Bouchons étanches - INOX - 1.4305 - clair
BN 26176
KOENIG EXPANDER® MB 850 - Tapones de sellado - Acero cementado - cincado