Gewindefurchende Sechskantschrauben ~Form D, mit Bund und metrischem Gewinde

BN 3326

~DIN 7500 D

~UNI 8111



Kopfform
Kopfform Sechskant mit Bund
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau mit Gleitschicht
Härte
Härte 450-560 HV

Alle Eigenschaften

1) Konisches Ende max. 4P
2) Trilobularer Querschnitt


Norm

~DIN 7500 D ~UNI 8111

Zusätzliche Informationen

Anwendung: Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zinkdruckguss, Buntmetalle.
Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant mit Bund
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau mit Gleitschicht
Härte
Härte 450-560 HV

Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise