Gewindefurchende Linsenschrauben mit Kratznocken metrischem Gewinde, Innensechsrund und Schlitz
BN 14551
DIN 7500
Kopfform |
Kopfform
Linsen mit Kratznocken
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund mit Schlitz
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau mit Gleitschicht
|
Härte |
Härte
450-560 HV
|
All features
1) Konisches Ende max. 4P
2) Trilobularer Querschnitt
Standard
Additional information
Anwendung: Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zinkdruckguss, Buntmetalle.
Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich.
Features
Kopfform |
Kopfform
Linsen mit Kratznocken
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund mit Schlitz
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau mit Gleitschicht
|
Härte |
Härte
450-560 HV
|
Warnhinweis
ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
BN 13916 - ~DIN 7500 C
Gewindefurchende Linsenschrauben ~Form C, mit metrischem Gewinde und Innensechsrund - Stahl - einsatzgehärtet - verzinkt-blau mit Gleitschicht
BN 2724 - DIN 7500 C
Pozi pan head thread forming screws type C, form Z, metric thread - Steel - case-hardened - zinc plated blue, added lubricant
BN 84402 - DIN 7500
Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws with uncontinuous slot, metric thread - Steel - case-hardened - zinc plated blue, added lubricant