Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Threaded rod anchors with washers and nuts

BN 51145


Impronta
Impronta Esagonale
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4
Classe di resistenza
Classe di resistenza 70

Wszystkie cechy

un accessorio di montaggio incluso in ogni confezione


Cechy

Impronta
Impronta Esagonale
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4
Classe di resistenza
Classe di resistenza 70



Odpowiednie do tego


BN 51140

Tecfi EHE01 - Kasety z żywicą - Żywice winyloestrowe