Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Phillips flat head countersunk drywall screws form H, with high-low thread and cutting ribs under the head

BN 20596

  • Do drewna, płyt pilśniowych, w szczególności płyt gipsowo-kartonowych, takich jak Fermacell na wszystkich rodzajach podkonstrukcji

Headform
Headform Countersunk with cutting ribs
Drive
Drive Cross recess H (Phillips)
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Steel
Material execution
Material execution case-hardened
Surface
Surface phosphated

Wszystkie cechy


Cechy produktu

  • Do drewna, płyt pilśniowych, w szczególności płyt gipsowo-kartonowych, takich jak Fermacell na wszystkich rodzajach podkonstrukcji

Cechy

Headform
Headform Countersunk with cutting ribs
Drive
Drive Cross recess H (Phillips)
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Steel
Material execution
Material execution case-hardened
Surface
Surface phosphated