Heat shrinks 2:1 thin wall Rod
BN 22966
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
Prezzo per barra
產品特點
- 收縮率: 2:1
- 符合UL224 - MIL規格的阻燃劑 (只有彩色和黑色)
- 化學、物理和電學性質極好
- 熱收縮溫度:>90 °C
- 工作溫度:-55 °C ... +135 °C
- 普遍適用於電纜組件, 絶緣及防磨擦保護方面有廣泛應用
其他資訊
可依需求提供其他顏色
測試: SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1 (彩色, 不含3"和4"的尺寸)
SAE-AMS-DTL-23053/5 class 2 (透明色,不含 3"和4"的尺寸)
UL 224 / CSA C 22.22 (不含透明色)
測試: SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1 (彩色, 不含3"和4"的尺寸)
SAE-AMS-DTL-23053/5 class 2 (透明色,不含 3"和4"的尺寸)
UL 224 / CSA C 22.22 (不含透明色)
產品資訊
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
BST21
|
Materiale |
Materiale
Poliolefina
|
使用注意事項 |
使用注意事項
![]() |