Hex head flange screws / bolts partially / fully threaded
BN 2846
DIN 6921
(Norma ritirata)
EN 1665
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale con flangia
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
Alle Eigenschaften
M10; M12; M16: apertura in chiave secondo norma EN fornibile a richiesta
Norm
Eigenschaften
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale con flangia
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
BN 20170 - ~DIN 6921
Sechskantschrauben mit Flansch und Verzahnung ohne Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau
BN 20226 - ~DIN 6921
Sechskantschrauben mit Flansch und Verzahnung ohne Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 20235 - DIN 6921 - EN 1665
Sechskantschrauben mit Flansch ohne / mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 41200 - DIN 6921 - EN 1665
Sechskantschrauben mit Flansch ohne / mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau
BN 80007 - ~DIN 6921
Sechskantschrauben mit Flansch und Verzahnung ohne Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-gelb