Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Hex socket button head cap screws partially / fully threaded

BN 8699

ISO 7380-1


  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2
  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2

Headform
Headform Button
Drive
Drive Hexagon socket
Thread
Thread partially / fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4

Tutte le caratteristiche

M2; M2,5: not included in ISO 7380-1

1) Thread length b for partially threaded scews at manufacturer's option.​


Standard

ISO 7380-1

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2
  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2

Caratteristiche

Headform
Headform Button
Drive
Drive Hexagon socket
Thread
Thread partially / fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4