Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Spring lock washers for disc wheels

BN 776

DIN 74361 C



Material
Material Spring steel
Surface
Surface mechanical zinc plated blue
Hardness
Hardness 450-570 HV

Toutes les caractéristiques

16,5: not included in DIN 74361


Standard

DIN 74361 C

Caractéristiques

Material
Material Spring steel
Surface
Surface mechanical zinc plated blue
Hardness
Hardness 450-570 HV